您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s12_9_zl_fn2119.prj},{NB=SFS FN 2119 401066 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 Zinklamellen beschichtet M6x25},{ARTNR=401066},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=2119},{GEW=0},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=25.000},{BX=24.000},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{F=0.680},{K=6.000},{R=0.250},{S=5.000},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 2119 401038 Zylind...
401038
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
5.000
2.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 412900 Zylind...
412900
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
5.000
2.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401039 Zylind...
401039
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
6.000
3.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 412901 Zylind...
412901
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
6.000
3.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 412902 Zylind...
412902
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
8.000
5.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401040 Zylind...
401040
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
8.000
5.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401026 Zylind...
401026
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401027 Zylind...
401027
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401028 Zylind...
401028
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401029 Zylind...
401029
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 412903 Zylind...
412903
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
14.000
11.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401030 Zylind...
401030
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
14.000
11.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401031 Zylind...
401031
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401032 Zylind...
401032
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 412904 Zylind...
412904
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
18.000
15.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401033 Zylind...
401033
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
18.000
15.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401034 Zylind...
401034
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
20.000
17.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401035 Zylind...
401035
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
20.000
17.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401036 Zylind...
401036
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
4.000
3.141
0.700
25.000
22.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401037 Zylind...
401037
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
4.000
3.141
0.700
25.000
22.900
0.000
2.100
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2119 401054 Zylind...
401054
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
5.000
4.019
0.800
8.000
5.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2119 401055 Zylind...
401055
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
5.000
4.019
0.800
8.000
5.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2119 401041 Zylind...
401041
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2119 401042 Zylind...
401042
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
200
2119
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2119 401043 Zylind...
401043
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2119
5.000
4.019
0.800
12.000
9.600
0.000
2.400
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
16 - Pan-head chipboard screws Z steel znb
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 123 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
AYSLW - AlloyX750 Spring Washer
Misumi
01.11.2023
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 122 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表