피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 1931 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
ISO 7049 F-H
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/iso_7049_f_h/rs/iso_7049_f_h_a2_fn1931.prj},{NB=SFS FN 1931 284886 Blechschraube ISO 7049 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST3.9x9.5-F-H},{ARTNR=284886},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1931},{D=3.9},{D3=2.920},{P=1.300},{L=9.5},{DK=7.500},{K=2.800},{DA=4.500},{A=1.300},{R=0.100},{RF=6.200},{MH=4.200},{TH=2.200},{Y=2.650},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
TH
Depth of the driving feature Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
SFS FN 1931 147340 Blechs...
147340
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
2.9
2.180
1.100
6.5
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.100
SFS FN 1931 284880 Blechs...
284880
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
2.9
2.180
1.100
13.0
5.600
2.400
1.100
0.100
5.000
3.000
1.800
2.100
SFS FN 1931 284882 Blechs...
284882
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.5
2.640
1.300
9.5
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
2.500
SFS FN 1931 135693 Blechs...
135693
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.5
2.640
1.300
13.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
2.500
SFS FN 1931 280825 Blechs...
280825
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.5
2.640
1.300
16.0
7.000
2.600
1.300
0.100
6.000
3.900
1.900
2.500
SFS FN 1931 284886 Blechs...
284886
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.9
2.920
1.300
9.5
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
2.650
SFS FN 1931 280826 Blechs...
280826
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.9
2.920
1.300
13.0
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
2.650
SFS FN 1931 284887 Blechs...
284887
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.9
2.920
1.300
16.0
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
2.650
SFS FN 1931 284888 Blechs...
284888
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
3.9
2.920
1.300
19.0
7.500
2.800
1.300
0.100
6.200
4.200
2.200
2.650
SFS FN 1931 284893 Blechs...
284893
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
4.2
3.100
1.400
9.5
8.000
3.100
1.400
0.200
6.500
4.400
2.400
2.800
SFS FN 1931 280828 Blechs...
280828
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
4.2
3.100
1.400
13.0
8.000
3.100
1.400
0.200
6.500
4.400
2.400
2.800
SFS FN 1931 284894 Blechs...
284894
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
4.2
3.100
1.400
16.0
8.000
3.100
1.400
0.200
6.500
4.400
2.400
2.800
SFS FN 1931 284909 Blechs...
284909
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
1931
4.2
3.100
1.400
19.0
8.000
3.100
1.400
0.200
6.500
4.400
2.400
2.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1432 - Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F (DI...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
BN 695 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 424 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 30905 - Pozi pan head tapping screws with collar, form Z and flat end ty...
Bossard Catalog
31.10.2023
BUMAX TAPTITE - Thread Forming Screw ISO 14583
BUMAX
18.06.2021
BN 33011 - Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F (D...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7981 F - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 212412 - Phillips cross recessed raised countersunk head self tappin...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성