피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrical ISO Thread
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
gewindefurchschrauben
DIN 7500 DE
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/gewindefurchschrauben/din_7500_de/st/din_7500_de_a2k_fn1904.prj},{NB=SFS FN 1904 289097 Schraube DIN 7500-1 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau DE M5x20},{ARTNR=289097},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1904},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=20.000},{A=2.400},{C=0.800},{D2=10.400},{DA=5.700},{DW=6.880},{E=8.790},{K=3.500},{R=0.200},{S=8.000},{Y=7.000},{FORM=DE},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
D2
Flange diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Y
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 1904 289085 Schrau...
289085
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
6.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289086 Schrau...
289086
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
8.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289087 Schrau...
289087
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
10.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 152303 Schrau...
152303
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
4.000
3.141
0.700
12.000
2.100
0.650
8.900
4.700
6.030
7.660
2.800
0.200
7.000
7.000
SFS FN 1904 289093 Schrau...
289093
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
8.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289094 Schrau...
289094
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
10.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289095 Schrau...
289095
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
12.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289096 Schrau...
289096
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
16.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 289097 Schrau...
289097
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1904
5.000
4.019
0.800
20.000
2.400
0.800
10.400
5.700
6.880
8.790
3.500
0.200
8.000
7.000
SFS FN 1904 152305 Schrau...
152305
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289099 Schrau...
289099
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
12.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289100 Schrau...
289100
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
16.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289101 Schrau...
289101
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
20.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 289102 Schrau...
289102
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
25.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 310604 Schrau...
310604
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
6.000
4.773
1.000
30.000
3.000
1.050
13.000
6.800
8.880
11.050
4.000
0.250
10.000
7.000
SFS FN 1904 287034 Schrau...
287034
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
16.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
SFS FN 1904 287035 Schrau...
287035
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
20.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
SFS FN 1904 150318 Schrau...
150318
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1904
8.000
6.466
1.250
25.000
3.750
1.350
17.000
9.200
11.630
14.380
5.300
0.400
13.000
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈7500 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
Reference 65104 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
21410 - Profile guide rails
norelem
26.06.2024
DIN 6900-1 Z1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with fl...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 934 - Steel 10, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7500 D - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Reference 39421 - Hexagonal collar thread rolling screw - DIN 7500 D - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Screw and nut set
Alfa Laval
08.12.2022
With flat back faces
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성