피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 156 - rostfrei A4 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 934
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_934/rs/din_934_a4_fn156.prj},{NB=SFS FN 156 123477 Sechskantmutter DIN 934 rostfreier Stahl rostfrei A4 M12},{ARTNR=123477},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=156},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{D2=17.100},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 156 123458 Sechska...
123458
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M2
2.000
1.567
0.400
3.600
4.380
1.600
4.000
SFS FN 156 123494 Sechska...
123494
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M2.5
2.500
2.013
0.450
4.500
5.510
2.000
5.000
SFS FN 156 123460 Sechska...
123460
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 156 279699 Sechska...
279699
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 156 123502 Sechska...
123502
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M3.5
3.500
2.850
0.600
5.400
6.640
2.800
6.000
SFS FN 156 123463 Sechska...
123463
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 156 279700 Sechska...
279700
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 156 123466 Sechska...
123466
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 156 279701 Sechska...
279701
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 156 123468 Sechska...
123468
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1000
156
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 156 123467 Sechska...
123467
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 156 123472 Sechska...
123472
rostfreier Stahl
rostfrei A4
500
156
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 156 123469 Sechska...
123469
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 156 123475 Sechska...
123475
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
156
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 156 123473 Sechska...
123473
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 156 123477 Sechska...
123477
rostfreier Stahl
rostfrei A4
200
156
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 156 123476 Sechska...
123476
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 156 123480 Sechska...
123480
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 156 123479 Sechska...
123479
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 156 123483 Sechska...
123483
rostfreier Stahl
rostfrei A4
100
156
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 156 123482 Sechska...
123482
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
156
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 156 123486 Sechska...
123486
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
156
M18
18.000
15.294
2.500
24.300
30.140
15.000
27.000
SFS FN 156 123485 Sechska...
123485
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
156
M18
18.000
15.294
2.500
24.300
30.140
15.000
27.000
SFS FN 156 123488 Sechska...
123488
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
156
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 156 123487 Sechska...
123487
rostfreier Stahl
rostfrei A4
50
156
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 526 - rostfrei A4 - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 521 - rostfrei A4 - Washer with outside diameter c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 525 - rostfrei A2 - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7093 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7093
BUMAX
28.04.2023
DIN 933 (ISO 4017) - FN 112 - rostfrei A4 - Hexagon set screws with thread ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 433 (ISO 7092) - FN 553 - rostfrei A2 - Washers, product grade A, up to...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
BN 1683 - Hex nuts ~0,8d left hand thread (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle 725301A - Hexagon nut - Aluminium P60 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 127 B - FN 536 - rostfrei A4 - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 110 - rostfrei A2 - Hexagon set screws with thread ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 BUMAX 109 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성