您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ISO 4017 - FN 1099 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
ISO 4017
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/iso_4017/st/iso_4017_a2c_fn1099.prj},{NB=SFS FN 1099 186883 Sechskantschraube ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt gelb M16x60},{ARTNR=186883},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=5.6},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=1099},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=60.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
SFS FN 1099 178767 Sechsk...
178767
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
20.000
14.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 178768 Sechsk...
178768
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
25.000
19.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 178769 Sechsk...
178769
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
30.000
24.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 178770 Sechsk...
178770
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
35.000
29.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 178771 Sechsk...
178771
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
40.000
34.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 290692 Sechsk...
290692
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
45.000
39.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 344078 Sechsk...
344078
Stahl
5.6
verzinkt gelb
100
1099
12.000
9.853
1.750
50.000
44.750
5.250
0.600
13.700
16.630
20.030
7.500
0.600
18.000
SFS FN 1099 178772 Sechsk...
178772
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
30.000
24.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 178773 Sechsk...
178773
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
35.000
29.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 178774 Sechsk...
178774
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
40.000
34.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 178775 Sechsk...
178775
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
45.000
39.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 178776 Sechsk...
178776
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
50.000
44.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 186882 Sechsk...
186882
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
55.000
49.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 186883 Sechsk...
186883
Stahl
5.6
verzinkt gelb
50
1099
16.000
13.546
2.000
60.000
54.000
6.000
0.800
17.700
22.490
26.750
10.000
0.600
24.000
SFS FN 1099 178778 Sechsk...
178778
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
40.000
32.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 178779 Sechsk...
178779
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
45.000
37.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 178780 Sechsk...
178780
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
50.000
42.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 186884 Sechsk...
186884
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
55.000
47.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 178793 Sechsk...
178793
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
60.000
52.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 178810 Sechsk...
178810
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
65.000
57.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 290695 Sechsk...
290695
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
70.000
62.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 186887 Sechsk...
186887
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
75.000
67.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 340371 Sechsk...
340371
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
20.000
16.933
2.500
80.000
72.500
7.500
0.800
22.400
28.190
33.530
12.500
0.800
30.000
SFS FN 1099 178794 Sechsk...
178794
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
24.000
20.319
3.000
50.000
41.000
9.000
0.800
26.400
33.610
39.980
15.000
0.800
36.000
SFS FN 1099 340373 Sechsk...
340373
Stahl
5.6
verzinkt gelb
25
1099
24.000
20.319
3.000
55.000
46.000
9.000
0.800
26.400
33.610
39.980
15.000
0.800
36.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 - FN 1098 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon bolts with thread to the ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - FN 2098 - rostfrei A2 - Hexagon bolts with thread to the head
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 102 - 8.8, blank - Hexagon set screws with thread t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
M6S 5X12 - ISO 4017 M5x12 St 8.8
FlexLink
30.08.2022
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 8270 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表