피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 931 (ISO 4014) - FN 109 - 8.8, verzinkt gelb - Hexagon head bolts with shank, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
DIN 931
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/din_931/st/din_931_a2c_fn109.prj},{NB=SFS FN 109 301707 Sechskantschraube DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt gelb M12x60},{ARTNR=301707},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=109},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=60.000},{B=30.000},{S=18.000},{DA=14.200},{C=0.400},{K=8.000},{R=0.600},{A=5.250},{X=4.300},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 109 120747 Sechska...
120747
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120761 Sechska...
120761
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120769 Sechska...
120769
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120775 Sechska...
120775
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
10.000
6.800
0.300
4.000
0.250
2.500
SFS FN 109 120824 Sechska...
120824
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 120836 Sechska...
120836
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
109
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301698 Sechska...
301698
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301699 Sechska...
301699
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
90.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301697 Sechska...
301697
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
8.000
6.466
1.250
100.000
22.000
13.000
9.200
0.400
5.500
0.400
3.200
SFS FN 109 301701 Sechska...
301701
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
80.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301702 Sechska...
301702
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
90.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301700 Sechska...
301700
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
10.000
8.160
1.500
100.000
26.000
16.000
11.200
0.400
7.000
0.400
3.800
SFS FN 109 301705 Sechska...
301705
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
50.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301706 Sechska...
301706
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
55.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301707 Sechska...
301707
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
60.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 296022 Sechska...
296022
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
65.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 141747 Sechska...
141747
Stahl
8.8
verzinkt gelb
50
109
12.000
9.853
1.750
70.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301708 Sechska...
301708
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
80.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301709 Sechska...
301709
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
90.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301703 Sechska...
301703
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
100.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301704 Sechska...
301704
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
12.000
9.853
1.750
120.000
30.000
18.000
14.200
0.400
8.000
0.600
4.300
SFS FN 109 301712 Sechska...
301712
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
55.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 301713 Sechska...
301713
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
60.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 296024 Sechska...
296024
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
65.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
SFS FN 109 279536 Sechska...
279536
Stahl
8.8
verzinkt gelb
25
109
16.000
13.546
2.000
70.000
38.000
24.000
18.200
0.400
10.000
0.600
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 196 - 8, schwarz - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 104 - 8.8, blank - Hexagon set screws with shank, p...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 931 (ISO 4014) - FN 98 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with s...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
DIN 975 - FN 218 - rostfrei A4 - Threaded control rods
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4032 (DIN 934) - FN 8269 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성