您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 933 (ISO 4017) - FN 108 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
DIN 933
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/din_933/st/din_933_s8_8a2c.prj},{NB=SFS FN 108 122710 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt gelb M10x20},{ARTNR=122710},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=108},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=20.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{X=1.900},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Gewindenenndurchmesser
[mm]
D3
Gewindekerndurchmesser
[mm]
P
Gewindesteigung
[mm]
L
Nennlaenge
[mm]
B
Gewindelänge
[mm]
A
Abstand
[mm]
C
Hoehe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke)
[mm]
DA
Innendurchmesser der Auflageflaeche
[mm]
DW
Durchmesser
[mm]
E
Eckenmass
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
X
Gewindeauslauf
[mm]
SFS FN 108 122425 Sechska...
122425
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
10.000
7.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122435 Sechska...
122435
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
12.000
9.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122448 Sechska...
122448
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122461 Sechska...
122461
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122472 Sechska...
122472
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122479 Sechska...
122479
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
30.000
27.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122487 Sechska...
122487
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
35.000
32.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122495 Sechska...
122495
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
6.000
4.773
1.000
40.000
37.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
SFS FN 108 122553 Sechska...
122553
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
12.000
8.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122564 Sechska...
122564
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
16.000
12.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122579 Sechska...
122579
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
20.000
16.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122591 Sechska...
122591
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
25.000
21.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122603 Sechska...
122603
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122611 Sechska...
122611
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
35.000
31.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122619 Sechska...
122619
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
40.000
36.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122628 Sechska...
122628
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
45.000
41.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122635 Sechska...
122635
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
50.000
46.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122649 Sechska...
122649
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
8.000
6.466
1.250
60.000
56.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 108 122700 Sechska...
122700
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
16.000
11.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122710 Sechska...
122710
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122721 Sechska...
122721
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122732 Sechska...
122732
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122741 Sechska...
122741
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
35.000
30.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122750 Sechska...
122750
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
40.000
35.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 108 122767 Sechska...
122767
Stahl
8.8
verzinkt gelb
100
108
10.000
8.160
1.500
50.000
45.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 256 - 8, verzinkt blau - Sechskantmuttern, Linksgew...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 97 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 94 - 10.9, schwarz - Hexagon set screws with thread...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 438 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 102 - 8.8, blank - Hexagon set screws with thread t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4018 (DIN 601) - FN 995 - 4.6, verzinkt blau - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7990 - FN 1918 - 5.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts without nut for ste...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 8673) - FN 8221 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
01680 - U-profiles machined all sides grey cast iron or aluminium
norelem
30.05.2024
DIN 127 A - FN 644 - schwarz - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表