피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8885 - HBS Gewindebolzen Typ RD mit Kugel A2-50 (1.4301/03)
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewindenbolzen_typ_rd_a2_50.prj},{NB=SFS 626439},{ARTNR=626439},{FN=FN8885},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=5210040K},{MKT=HBS GewBol Ty RD m Kug A2-50,M10x40,100},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ RD mit Kugel},{LTEXT2=rostfrei A2-50 (1.4301/03)},{LTEXT3=ARC-Hubzündung mit Keramikring},{LTEXT4=M 10x40},{D1=M10},{L=40},{D2=7.9},{H=3.4},{PV=C},{NDM=10},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626421
626421
FN8885
F4
HBS
5206015K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x15
M6
15
4.7
B
SFS 626422
626422
FN8885
F4
HBS
5206020K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x20
M6
20
4.7
B
SFS 626423
626423
FN8885
F4
HBS
5206025K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x25
M6
25
4.7
B
SFS 626424
626424
FN8885
F4
HBS
5206030K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x30
M6
30
4.7
B
SFS 626425
626425
FN8885
F4
HBS
5206035K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x35
M6
35
4.7
B
SFS 626426
626426
FN8885
F4
HBS
5206040K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 6x40
M6
40
4.7
B
SFS 626427
626427
FN8885
F4
HBS
5208015K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x15
M8
15
6.2
B
SFS 626428
626428
FN8885
F4
HBS
5208020K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x20
M8
20
6.2
A
SFS 626429
626429
FN8885
F4
HBS
5208025K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x25
M8
25
6.2
B
SFS 626430
626430
FN8885
F4
HBS
5208030K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x30
M8
30
6.2
B
SFS 626431
626431
FN8885
F4
HBS
5208035K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x35
M8
35
6.2
B
SFS 626432
626432
FN8885
F4
HBS
5208040K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x40
M8
40
6.2
B
SFS 626433
626433
FN8885
F4
HBS
5208045K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x45
M8
45
6.2
B
SFS 626434
626434
FN8885
F4
HBS
5208050K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 8x50
M8
50
6.2
C
SFS 626435
626435
FN8885
F4
HBS
5210020K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x20
M10
20
7.9
B
SFS 626436
626436
FN8885
F4
HBS
5210025K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x25
M10
25
7.9
B
SFS 626437
626437
FN8885
F4
HBS
5210030K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x30
M10
30
7.9
B
SFS 626438
626438
FN8885
F4
HBS
5210035K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x35
M10
35
7.9
B
SFS 626439
626439
FN8885
F4
HBS
5210040K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x40
M10
40
7.9
C
SFS 626440
626440
FN8885
F4
HBS
5210045K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x45
M10
45
7.9
B
SFS 626441
626441
FN8885
F4
HBS
5210050K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x50
M10
50
7.9
B
SFS 626442
626442
FN8885
F4
HBS
5210055K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 10x55
M10
55
7.9
B
SFS 626443
626443
FN8885
F4
HBS
5212025K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 12x25
M12
25
9.5
C
SFS 626444
626444
FN8885
F4
HBS
5212030K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 12x30
M12
30
9.5
B
SFS 626445
626445
FN8885
F4
HBS
5212035K
HBS GewBol Ty RD m Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ RD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung mit Kerami...
M 12x35
M12
35
9.5
B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8887 - HBS Gewindebolzen Typ RD ohne Kugel A2-50 (1.4301/03)
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성