您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8871 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/innen_stifte_typ_it_a2_50.prj},{NB=SFS 626270},{ARTNR=626270},{FN=FN8871},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=3246015},{MKT=HBS Sti Ty IT A2-50,6x15 M4,1000},{LTEXT1=HBS Stifte mit Innengewinde Typ IT},{LTEXT2=rostfrei A2-50 (1.4301/03)},{LTEXT4=6x15 M4},{D1=6.0},{L=15},{D3=M4},{D2=7.5},{PV=B},{LX=1.6},{NDM=4.0},{EOL=EOL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2022年11月15日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Material
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Kopf Ø
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626258
626258
FN8871
F4
HBS
3235007
HBS Sti Ty IT A2-50,5x7 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x7 M3
5.0
7
M3
6.5
B
SFS 626259
626259
FN8871
F4
HBS
3235008
HBS Sti Ty IT A2-50,5x8 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x8 M3
5.0
8
M3
6.5
B
SFS 626260
626260
FN8871
F4
HBS
3235010
HBS Sti Ty IT A2-50,5x10 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x10 M3
5.0
10
M3
6.5
B
SFS 626261
626261
FN8871
F4
HBS
3235012
HBS Sti Ty IT A2-50,5x12 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x12 M3
5.0
12
M3
6.5
B
SFS 626262
626262
FN8871
F4
HBS
3235015
HBS Sti Ty IT A2-50,5x15 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x15 M3
5.0
15
M3
6.5
A
SFS 626263
626263
FN8871
F4
HBS
3235016
HBS Sti Ty IT A2-50,5x16 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x16 M3
5.0
16
M3
6.5
D
SFS 626264
626264
FN8871
F4
HBS
3235020
HBS Sti Ty IT A2-50,5x20 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x20 M3
5.0
20
M3
6.5
B
SFS 626265
626265
FN8871
F4
HBS
3235025
HBS Sti Ty IT A2-50,5x25 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x25 M3
5.0
25
M3
6.5
B
SFS 626266
626266
FN8871
F4
HBS
3235030
HBS Sti Ty IT A2-50,5x30 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
5x30 M3
5.0
30
M3
6.5
D
SFS 626267
626267
FN8871
F4
HBS
3246008
HBS Sti Ty IT A2-50,6x8 M...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x8 M4
6.0
8
M4
7.5
B
SFS 626268
626268
FN8871
F4
HBS
3246010
HBS Sti Ty IT A2-50,6x10 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x10 M4
6.0
10
M4
7.5
B
SFS 626269
626269
FN8871
F4
HBS
3246012
HBS Sti Ty IT A2-50,6x12 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x12 M4
6.0
12
M4
7.5
B
SFS 626270
626270
FN8871
F4
HBS
3246015
HBS Sti Ty IT A2-50,6x15 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x15 M4
6.0
15
M4
7.5
B
SFS 626271
626271
FN8871
F4
HBS
3246016
HBS Sti Ty IT A2-50,6x16 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x16 M4
6.0
16
M4
7.5
D
SFS 626272
626272
FN8871
F4
HBS
3246020
HBS Sti Ty IT A2-50,6x20 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x20 M4
6.0
20
M4
7.5
B
SFS 626273
626273
FN8871
F4
HBS
3246025
HBS Sti Ty IT A2-50,6x25 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x25 M4
6.0
25
M4
7.5
A
SFS 626274
626274
FN8871
F4
HBS
3246030
HBS Sti Ty IT A2-50,6x30 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
6x30 M4
6.0
30
M4
7.5
A
SFS 626275
626275
FN8871
F4
HBS
3257010
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x10 M5
7.1
10
M5
9.0
B
SFS 626276
626276
FN8871
F4
HBS
3257012
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x12 M5
7.1
12
M5
9.0
A
SFS 626277
626277
FN8871
F4
HBS
3257015
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x15 M5
7.1
15
M5
9.0
B
SFS 626278
626278
FN8871
F4
HBS
3257016
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x16 M5
7.1
16
M5
9.0
D
SFS 626088
626088
FN8871
F4
HBS
3257020
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x20 M5
7.1
20
M5
9.0
B
SFS 626728
626728
FN8871
F4
HBS
3257025
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x25 M5
7.1
25
M5
9.0
D
SFS 626279
626279
FN8871
F4
HBS
3257030
HBS Sti Ty IT A2-50,7.1x3...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
7.1x30 M5
7.1
30
M5
9.0
B
SFS 684196
684196
FN8871
F4
HBS
3268015
HBS Sti Ty IT A2-50,8x15 ...
HBS Stifte mit Innengewin...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
8x15 M6
8.0
15
M6
11.0
A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
8853 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 20615 - Self-clinching pilot pins for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, basic type / without locking
Halder
22.12.2022
DIN 913 (ISO 4026) - FN 137 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1025 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen rostfrei A2 CFSOS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1022 - FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CHS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Large flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
DIN 124 - Round head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
4975 - fischer Messing-Dübel MS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表