您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8870 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT St 4.8 verkupfert
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/innen_stifte_typ_it_4_8.prj},{NB=SFS 626240},{ARTNR=626240},{FN=FN8870},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=3136020},{MKT=HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x20 M3,1000},{LTEXT1=HBS Stifte mit Innengewinde Typ IT},{LTEXT2=Stahl 4.8 verkupfert},{LTEXT4=6x20 M3},{D1=6.0},{L=20},{D2=7.5},{PV=B},{D3=M3},{DX=3},{LX=1.6},{B=0.8},{EOL=EOL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2022年11月15日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Material
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Kopf Ø
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
SFS 626225
626225
FN8870
F4
HBS
3135006
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x6...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x6 M3
5.0
6
6.5
B
M3
SFS 626226
626226
FN8870
F4
HBS
3135007
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x7...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x7 M3
5.0
7
6.5
B
M3
SFS 626227
626227
FN8870
F4
HBS
3135008
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x8...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x8 M3
5.0
8
6.5
B
M3
SFS 626228
626228
FN8870
F4
HBS
3135010
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x10 M3
5.0
10
6.5
B
M3
SFS 626229
626229
FN8870
F4
HBS
3135012
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x12 M3
5.0
12
6.5
B
M3
SFS 626230
626230
FN8870
F4
HBS
3135015
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x15 M3
5.0
15
6.5
B
M3
SFS 626231
626231
FN8870
F4
HBS
3135016
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x16 M3
5.0
16
6.5
B
M3
SFS 626232
626232
FN8870
F4
HBS
3135020
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x20 M3
5.0
20
6.5
B
M3
SFS 626233
626233
FN8870
F4
HBS
3135025
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x25 M3
5.0
25
6.5
B
M3
SFS 626234
626234
FN8870
F4
HBS
3135030
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,5x3...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
5x30 M3
5.0
30
6.5
B
M3
SFS 626235
626235
FN8870
F4
HBS
3136008
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x8...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x8 M3
6.0
8
7.5
B
M3
SFS 626236
626236
FN8870
F4
HBS
3136010
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x10 M3
6.0
10
7.5
D
M3
SFS 626237
626237
FN8870
F4
HBS
3136012
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x12 M3
6.0
12
7.5
B
M3
SFS 626238
626238
FN8870
F4
HBS
3136015
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x15 M3
6.0
15
7.5
B
M3
SFS 626239
626239
FN8870
F4
HBS
3136016
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x16 M3
6.0
16
7.5
D
M3
SFS 626240
626240
FN8870
F4
HBS
3136020
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x20 M3
6.0
20
7.5
B
M3
SFS 626241
626241
FN8870
F4
HBS
3136025
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x25 M3
6.0
25
7.5
B
M3
SFS 626242
626242
FN8870
F4
HBS
3136030
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x3...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x30 M3
6.0
30
7.5
B
M3
SFS 626243
626243
FN8870
F4
HBS
3146008
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x8...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x8 M4
6.0
8
7.5
A
M4
SFS 626244
626244
FN8870
F4
HBS
3146010
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x10 M4
6.0
10
7.5
B
M4
SFS 626245
626245
FN8870
F4
HBS
3146012
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x12 M4
6.0
12
7.5
B
M4
SFS 626246
626246
FN8870
F4
HBS
3146015
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x15 M4
6.0
15
7.5
B
M4
SFS 626247
626247
FN8870
F4
HBS
3146016
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x1...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x16 M4
6.0
16
7.5
B
M4
SFS 626248
626248
FN8870
F4
HBS
3146020
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x20 M4
6.0
20
7.5
B
M4
SFS 626249
626249
FN8870
F4
HBS
3146025
HBS Sti Ty IT 4.8 vcu,6x2...
HBS Stifte mit Innengewin...
Stahl 4.8 verkupfert
6x25 M4
6.0
25
7.5
B
M4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 1430 - Weld bushing tip ignition, with internal thread (DIN 32501-5; ~IS...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 193 - Hex weld nuts (DIN 929), steel max. C 0,25%, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
8852 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Stahl 4.8 verkupfert
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
8872 - HBS Flachstecker Stahl 4.8 verkupfert 6,3
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 20628 - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 1457 - Weld studs tip ignition with external thread (DIN 32501-1; ~ISO 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1456 - Weld studs tip ignition, with external thread (DIN 32501-1; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表