您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8853 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewinde_typ_pt_a2_50.prj},{NB=SFS 618769},{ARTNR=618769},{FN=FN8853},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=1205030},{MTK=HBS GewBol Ty PT A2-50,M5x30,1000},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ PT},{LTEXT2=rostfrei A2-50 (1.4301/03)},{LTEXT3=CD-Spitzenzündung},{LTEXT4=M 5x30},{D1=M5},{L=30},{D2=6.5},{PV=B},{NDM=5},{LX=1.4},{B=1.2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MTK
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 618792
618792
FN8853
F4
HBS
1203006
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x6
M3
6
4.5
B
SFS 618793
618793
FN8853
F4
HBS
1203008
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x8
M3
8
4.5
B
SFS 618794
618794
FN8853
F4
HBS
1203010
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x10
M3
10
4.5
B
SFS 618797
618797
FN8853
F4
HBS
1203012
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x12
M3
12
4.5
B
SFS 618800
618800
FN8853
F4
HBS
1203015
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x15
M3
15
4.5
B
SFS 618801
618801
FN8853
F4
HBS
1203016
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x16
M3
16
4.5
B
SFS 618803
618803
FN8853
F4
HBS
1203020
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x20
M3
20
4.5
B
SFS 618804
618804
FN8853
F4
HBS
1203025
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x25
M3
25
4.5
B
SFS 618805
618805
FN8853
F4
HBS
1203030
HBS GewBol Ty PT A2-50,M3...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 3x30
M3
30
4.5
B
SFS 618806
618806
FN8853
F4
HBS
1203035
HBS GewBo Ty PT A2-50,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei 1.4301 A2-50
CD-Spitzenzündung
M 3x35
M3
35
4.5
B
SFS 618807
618807
FN8853
F4
HBS
1203040
HBS GewBo Ty PT A2-50,M3x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei 1.4301 A2-50
CD-Spitzenzündung
M 3x40
M3
40
4.5
B
SFS 618809
618809
FN8853
F4
HBS
1204006
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x6
M4
6
5.5
B
SFS 618810
618810
FN8853
F4
HBS
1204008
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x8
M4
8
5.5
A
SFS 618812
618812
FN8853
F4
HBS
1204010
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x10
M4
10
5.5
A
SFS 618813
618813
FN8853
F4
HBS
1204012
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x12
M4
12
5.5
A
SFS 618814
618814
FN8853
F4
HBS
1204015
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x15
M4
15
5.5
A
SFS 618816
618816
FN8853
F4
HBS
1204016
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x16
M4
16
5.5
B
SFS 618817
618817
FN8853
F4
HBS
1204020
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x20
M4
20
5.5
A
SFS 618818
618818
FN8853
F4
HBS
1204025
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x25
M4
25
5.5
B
SFS 618819
618819
FN8853
F4
HBS
1204030
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x30
M4
30
5.5
B
SFS 618820
618820
FN8853
F4
HBS
1204035
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x35
M4
35
5.5
B
SFS 618821
618821
FN8853
F4
HBS
1204040
HBS GewBol Ty PT A2-50,M4...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 4x40
M4
40
5.5
B
SFS 618822
618822
FN8853
F4
HBS
1204045
HBS GewBo Ty PT A2-50,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei 1.4301 A2-50
CD-Spitzenzündung
M 4x45
M4
45
5.5
B
SFS 618823
618823
FN8853
F4
HBS
1204050
HBS GewBo Ty PT A2-50,M4x...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei 1.4301 A2-50
CD-Spitzenzündung
M 4x50
M4
50
5.5
B
SFS 626112
626112
FN8853
F4
HBS
1205006
HBS GewBol Ty PT A2-50,M5...
HBS Gewindebolzen Typ PT
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
CD-Spitzenzündung
M 5x6
M5
6
6.5
B
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1587 - FN 173 - rostfrei A2 - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FH4 - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
8871 - HBS Stifte Innengewinde Typ IT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7979-ZYL-STIFT-IG - Parallel Pins with Internal Thread according to DIN...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1022 - FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CHS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
ISO 7380 - FN 299 - 8.8, verzinkt blau - Flachkopfschrauben mit Innensechsr...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 503 - verzinkt blau - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 155 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
8869 - HBS Schweisselemente Stifte Typ UT rostfrei A2-50 (1.4301/03)
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
5-150 - Clip-on Sealing Profiles
Dirak
15.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表