您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4871 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl 8.8 znb FIS A
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/ankerstange_8_8_fis_a_asmtab.prj},{NB=SFS 532317},{ARTNR=532317},{FN=4871},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=519398},{MKT=FI 519398 InjAnkSta 8.8,FISAM12x140,10},{LTEXT1=FISCHER Injektions-Ankerstange FIS A},{LTEXT2=Stahl 8.8 verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=FIS A M12x140 (519398)},{M=M12},{D0=14},{L=140},{SW=19},{TINST=40},{HEFMIN=70},{TFIXMIN=54},{HEFMAX=123},{TFIXMAX=1},{L1X=28.000},{L2X=3.000},{L3X=3.500},{NDM1=12},{L1=5.510},{L2=1.730},{PPATH=../schwerlastbefestigungen_stahl/ankerstange_8_8_fis_a_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
HEFMIN
min. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMIN
min. Dicke des Anbauteils
[mm]
HEFMAX
max. Verankerungstiefe
[mm]
TFIXMAX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
SFS 532210
532210
4871
F4
FISCHER
519390
FI 519390 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M8x90 (519390)
M8
10
90
13
10
60
19
78
1
SFS 532311
532311
4871
F4
FISCHER
519391
FI 519391 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M8x110 (519391)
M8
10
110
13
10
60
39
98
1
SFS 532312
532312
4871
F4
FISCHER
519392
FI 519392 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M8x130 (519392)
M8
10
130
13
10
60
59
118
1
SFS 532313
532313
4871
F4
FISCHER
519393
FI 519393 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M8x175 (519393)
M8
10
175
13
10
60
104
160
4
SFS 529695
529695
4871
F4
FISCHER
517935
FI 517935 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M10x150 (517935)
M10
12
150
17
20
60
77
136
1
SFS 532314
532314
4871
F4
FISCHER
519395
FI 519395 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M10x170 (519395)
M10
12
170
17
20
60
97
156
1
SFS 529696
529696
4871
F4
FISCHER
517936
FI 517936 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M10x190 (517936)
M10
12
190
17
20
60
117
176
1
SFS 532315
532315
4871
F4
FISCHER
519396
FI 519396 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M10x200 (519396)
M10
12
200
17
20
60
127
186
1
SFS 532316
532316
4871
F4
FISCHER
519397
FI 519397 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M12x120 (519397)
M12
14
120
19
40
70
34
103
1
SFS 532317
532317
4871
F4
FISCHER
519398
FI 519398 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M12x140 (519398)
M12
14
140
19
40
70
54
123
1
SFS 529697
529697
4871
F4
FISCHER
517937
FI 517937 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M12X160 (517937)
M12
14
160
19
40
70
74
143
1
SFS 532318
532318
4871
F4
FISCHER
519399
FI 519399 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M12x180 (519399)
M12
14
180
19
40
70
94
163
1
SFS 529698
529698
4871
F4
FISCHER
517938
FI 517938 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M12X200 (517938)
M12
14
200
19
40
70
114
183
1
SFS 532319
532319
4871
F4
FISCHER
519400
FI 519400 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M16x130 (519400)
M16
18
130
24
60
80
30
109
1
SFS 532320
532320
4871
F4
FISCHER
519401
FI 519401 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M16x175 (519401)
M16
18
175
24
60
80
75
154
1
SFS 529699
529699
4871
F4
FISCHER
517939
FI 517939 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M16X200 (517939)
M16
18
200
24
60
80
100
179
1
SFS 529700
529700
4871
F4
FISCHER
517940
FI 517940 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M16X250 (517940)
M16
18
250
24
60
80
150
229
1
SFS 532321
532321
4871
F4
FISCHER
519402
FI 519402 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M16x300 (519402)
M16
18
300
24
60
80
200
279
1
SFS 532322
532322
4871
F4
FISCHER
519404
FI 519404 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M20x245 (519404)
M20
24
245
30
120
90
131
220
1
SFS 532323
532323
4871
F4
FISCHER
519406
FI 519406 InjAnkSta 8.8,...
FISCHER Injektions-Ankers...
Stahl 8.8 verzinkt blau
FIS A M20x290 (519406)
M20
24
290
30
120
90
176
265
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4840 - fischer Injektions-Ankerstange A4 FIS A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4968 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt FAZ II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4847 - fischer Ankerstange Stahl 5.8 galvanisch verzinkt RG M
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4842 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl zn FIS A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4996 - fischer Einschlaganker rostfrei A4 EA II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4954 - fischer Ankerstangen rostfrei A4 RG M
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4973 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II H
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4907 - fischer Durchstecksiebhülsen FIS Set 18x130/200 M12/200 A4
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
1795 - SST BULLDOG® Holzverbinder einseitig gezahnt Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4976 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II SK
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4877 - fischer Hochleistungsanker rostfrei A4 FH II-I
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4897 - fischer Durchstecksiebhülsen FIS Set 18x130/200 M12/200
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Threaded bars - Assembly material
NORO
05.04.2019
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表