您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4974 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II S
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/hochleistung_znb_fh_ii_s.prj},{NB=SFS 401569},{ARTNR=401569},{FN=4974},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=44886},{MKT=FI 44886 HocLeAnk St znb,FHII12/50S,25},{LTEXT1=FISCHER Hochleistungsanker FH II S},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=FH II 12/50 S (44886)},{D0=12},{TD=130},{HEF=60},{L=130},{TFIX=50},{M=M8},{SW=13},{TINST=22.5},{D=22},{X=8.0},{NDM1=8},{L1=28.180},{L2=38.180},{R=3.500},{SWX=2.5},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
HEF
Nutzlänge
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
SFS 457136
457136
4974
F4
FISCHER
503133
FI 503133 HocLeAnk St znb...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 10/10 S (503133)
10
65
40
70
10
M6
10
10.0
SFS 457137
457137
4974
F4
FISCHER
503134
FI 503134 HocLeAnk St znb...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 10/25 S (503134)
10
80
40
85
25
M6
10
10.0
SFS 457138
457138
4974
F4
FISCHER
503135
FI 503135 HocLeAnk St znb...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 10/50 S (503135)
10
105
40
110
50
M6
10
10.0
SFS 401567
401567
4974
F4
FISCHER
44884
FI 44884 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/10 S (44884)
12
90
60
90
10
M8
13
22.5
SFS 401568
401568
4974
F4
FISCHER
44885
FI 44885 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/25 S (44885)
12
105
60
105
25
M8
13
22.5
SFS 401569
401569
4974
F4
FISCHER
44886
FI 44886 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 12/50 S (44886)
12
130
60
130
50
M8
13
22.5
SFS 401570
401570
4974
F4
FISCHER
44887
FI 44887 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/10 S (44887)
15
100
70
106
10
M10
17
40.0
SFS 401571
401571
4974
F4
FISCHER
44888
FI 44888 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/25 S (44888)
15
115
70
121
25
M10
17
40.0
SFS 401572
401572
4974
F4
FISCHER
44889
FI 44889 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 15/50 S (44889)
15
140
70
146
50
M10
17
40.0
SFS 401573
401573
4974
F4
FISCHER
44894
FI 44894 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 18/25 S (44894)
18
130
80
132
25
M12
19
80.0
SFS 401574
401574
4974
F4
FISCHER
44896
FI 44896 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 18/50 S (44896)
18
155
80
157
50
M12
19
80.0
SFS 401575
401575
4974
F4
FISCHER
44898
FI 44898 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 24/25 S (44898)
24
150
100
160
25
M16
24
160.0
SFS 401576
401576
4974
F4
FISCHER
44900
FI 44900 HocLeAnk St znb,...
FISCHER Hochleistungsanke...
Stahl verzinkt blau
FH II 24/50 S (44900)
24
175
100
185
50
M16
24
160.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4876 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II-I
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
3341 - fischer ULTRACUT Betonschrauben 6-kant gvz FBS II US
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4973 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II H
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4878 - fischer Schwerlastanker Innengewinde Stahl zn TA M-S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4880 - fischer Schwerlastanker Innengewinde Stahl zn TA M8 BP
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4980 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4114 - fischer Hochleistungsanker rostfrei A4 FH II S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4953 - fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II DHG
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4972 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4961 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4952 - fischer Bolzenanker kurz Stahl galvanisch verzinkt GS FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4969 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II GS
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Screw-in dowel DU 262 - Screw-in dowel DU 262
Hettich
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表