Set Screw Extreme Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SCED Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076006},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=076006},{DESCRIPTION=P2B-SCED-106},{WEIGHT=4.3},{BOD=2.83460},{A=1.71},{A1=1.7100000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.71},{H1=0.7100000},{J=3.75},{J1=3.7500000},{L=1.84},{L1=1.8400000},{M=1.88},{M1=1.8800000},{R=0.67},{R1=0.6700000},{S=1.04},{S1=1.0400000},{U=2.91},{U1=2.910},{V=5.82},{V1=5.820},{W=0.56},{W1=0.560},{X=0.12},{X1=0.120},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_sced_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
075546
204
5/8
075546
P2B-SCED-010L
1.5
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
076000
204
3/4
076000
P2B-SCED-012
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
076001
205
1
076001
P2B-SCED-100
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
076002
206
1-1/8
076002
P2B-SCED-102
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
076003
206
1-3/16
076003
P2B-SCED-103
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
076004
206
1-1/4
076004
P2B-SCED-104S
2.5
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
076005
207
1-1/4
076005
P2B-SCED-104
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
076006
207
1-3/8
076006
P2B-SCED-106
4.3
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
076007
207
1-7/16
076007
P2B-SCED-107
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
076008
208
1-1/2
076008
P2B-SCED-108
5.4
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
076009
209
1-11/16
076009
P2B-SCED-111
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
076010
209
1-3/4
076010
P2B-SCED-112
6.2
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
076011
210
1-15/16
076011
P2B-SCED-115
7.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
076012
210
2
076012
P2B-SCED-200
7.0
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
076014
212
2-7/16
076014
P2B-SCED-207
10.2
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.97
2.75
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
076015
214
2-11/16
076015
P2B-SCED-211
15.0
2.54
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
3.31
3.00
1.06
1.48
4.88
9.76
0.94
0.12
076016
215
2-15/16
076016
P2B-SCED-215
20.5
2.33
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.00
6.75
3.62
3.50
0.86
1.47
5.48
10.96
1.04
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성