Series XHG - Extra heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Oval wire springs - US Standard
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_a_filo_ovale_us_standard/xhg.prj},{NB=XHG26-064(0)},{CODICE=XHG26-064},{DH=25.5},{DD=13.0},{LO=64},{RG=156.9},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1506},{S2=12.8},{F2=2008},{SN=16.0},{FN=2510},{SB=21.0},{FB=3295},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,60 x 4,80},{DE=24.50},{B=5.600},{H=4.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
XHG10-025
XHG10-025
9.5
4.7
25
38.5
0.000
0.000
25.000
3.8
146
5.0
193
6.2
239
7.9
304
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-032
XHG10-032
9.5
4.7
32
29.7
0.000
0.000
32.000
4.8
143
6.4
190
8.0
238
10.9
324
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-038
XHG10-038
9.5
4.7
38
25.4
0.000
0.000
38.000
5.7
145
7.6
193
9.5
241
13.4
340
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-044
XHG10-044
9.5
4.7
44
20.2
0.000
0.000
44.000
6.6
133
8.8
178
11.0
222
13.8
279
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-051
XHG10-051
9.5
4.7
51
17.6
0.000
0.000
51.000
7.7
135
10.2
180
12.8
225
16.8
296
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-064
XHG10-064
9.5
4.7
64
14.0
0.000
0.000
64.000
9.6
134
12.8
179
16.0
224
20.2
283
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-076
XHG10-076
9.5
4.7
76
11.4
0.000
0.000
76.000
11.4
130
15.2
173
19.0
217
25.9
295
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG10-305
XHG10-305
9.5
4.7
305
2.6
0.000
0.000
305.000
45.8
119
61.0
159
76.2
198
113.5
295
Cr-Si
2,00 x 1,60
9.30
XHG13-025
XHG13-025
13.0
7.0
25
56.1
0.000
0.000
25.000
3.8
210
5.0
281
6.2
348
8.5
477
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-032
XHG13-032
13.0
7.0
32
42.1
0.000
0.000
32.000
4.8
202
6.4
269
8.0
337
10.5
442
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-038
XHG13-038
13.0
7.0
38
35.0
0.000
0.000
38.000
5.7
200
7.6
266
9.5
333
12.8
448
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-044
XHG13-044
13.0
7.0
44
29.8
0.000
0.000
44.000
6.6
197
8.8
262
11.0
328
14.0
417
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-051
XHG13-051
13.0
7.0
51
24.5
0.000
0.000
51.000
7.7
187
10.2
250
12.8
314
16.1
394
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-064
XHG13-064
13.0
7.0
64
20.2
0.000
0.000
64.000
9.6
194
12.8
259
16.0
323
21.1
426
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-076
XHG13-076
13.0
7.0
76
15.8
0.000
0.000
76.000
11.4
180
15.2
240
19.0
300
24.5
387
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-089
XHG13-089
13.0
7.0
89
14.0
0.000
0.000
89.000
13.4
187
17.8
249
22.2
311
30.0
420
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-102
XHG13-102
13.0
7.0
102
10.8
0.000
0.000
102.000
15.3
165
20.4
220
25.5
275
35.6
384
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG13-305
XHG13-305
13.0
7.0
305
4.4
0.000
0.000
305.000
45.8
201
61.0
268
76.2
335
104.7
461
Cr-Si
2,50 x 2,10
12.40
XHG16-025
XHG16-025
16.0
8.7
25
110.3
0.000
0.000
25.000
3.8
414
5.0
552
6.2
684
7.8
860
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-032
XHG16-032
16.0
8.7
32
82.3
0.000
0.000
32.000
4.8
395
6.4
527
8.0
658
10.2
839
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-038
XHG16-038
16.0
8.7
38
66.7
0.000
0.000
38.000
5.7
380
7.6
507
9.5
634
12.2
814
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-044
XHG16-044
16.0
8.7
44
56.1
0.000
0.000
44.000
6.6
370
8.8
494
11.0
617
14.0
785
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-051
XHG16-051
16.0
8.7
51
50.8
0.000
0.000
51.000
7.7
389
10.2
518
12.8
650
16.6
843
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-064
XHG16-064
16.0
8.7
64
38.5
0.000
0.000
64.000
9.6
370
12.8
493
16.0
616
19.5
751
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
XHG16-076
XHG16-076
16.0
8.7
76
31.5
0.000
0.000
76.000
11.4
359
15.2
479
19.0
599
25.8
813
Cr-Si
3,20 x 2,90
15.40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성