카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie KFA - Level sensors
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/kfa.prj},{NB=P21151 KFA 150-L135},{AF=},{AG=},{BESTNR=P21151},{L=135},{M=100},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{WWW=HTTP},{V=135},{PRA=1},{TYP=KFA 150-L135},{LW=125},{LEMM=mm},{MESSLW=100},{MESSLE=mm},{RFQW=2},{RFQE=Hz},{SW=PEEK},{DM=PTFE},{ELAN=2 m PTFE Kabel mit LEM 01-Stecksystem},{SPEZEIG=Hochtemperatur},{EGEPG1=P2},{EGEPS=KFA},{AUSF=G1/2},{UGTEMMINW=-35},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=200},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 68},{GW=1.4571}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
M
[mm]
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
P21151 KFA 150-L135
P21151
100
KFA 150-L135
-35
°C
200
°C
P21152 KFA 150-L235
P21152
200
KFA 150-L235
-35
°C
200
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성