피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Mold and die springs Green mm - Extra heavy duty (color coded green)-Metric
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/springs/mold_and_die_springs_green_mm.prj},{NB=SEH4048-Metric},{CN=SEH4048},{SERIES=Extra Heavy Duty - (GREEN)},{WIRE=.135 X .165},{X=3.429},{Y=4.191},{P=8.89},{AN=30.0},{Y1=0.165},{X1=0.135},{HD=19.5},{HD1=19.500},{RD=9.5},{RD1=0.375},{FL=304.80},{A=9.5},{L=285.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
WIRE
Wire
[인치]
HD
Hole Dia
[mm]
RD
Rod Dia
[mm]
FL
Free Length
[mm]
A
Approx. Load At 1/10 Deflec.(LBS)
ⁿ/ₐ
L
Load at 25% Deflec. (LBS)
ⁿ/ₐ
SEH1004-Metric
SEH1004
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
25.40
22.0
55.0
SEH1005-Metric
SEH1005
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
31.75
16.0
50.0
SEH1006-Metric
SEH1006
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
38.10
12.5
46.9
SEH1007-Metric
SEH1007
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
44.45
11.5
50.3
SEH1008-Metric
SEH1008
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
50.80
9.0
45.0
SEH1010-Metric
SEH1010
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
63.50
7.0
43.8
SEH1012-Metric
SEH1012
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
76.20
6.5
48.8
SEH1048-Metric
SEH1048
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.059 X .080
9.5
4.7
304.80
1.5
45.0
SEH2004-Metric
SEH2004
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
25.40
32.0
80.0
SEH2005-Metric
SEH2005
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
31.75
24.0
75.0
SEH2006-Metric
SEH2006
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
38.10
20.0
75.0
SEH2007-Metric
SEH2007
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
44.45
17.0
74.4
SEH2008-Metric
SEH2008
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
50.80
14.0
70.0
SEH2010-Metric
SEH2010
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
63.50
11.5
71.9
SEH2012-Metric
SEH2012
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
76.20
9.0
67.5
SEH2014-Metric
SEH2014
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
88.90
8.0
70.0
SEH2048-Metric
SEH2048
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.084 X .097
13
7
304.80
2.5
75.0
SEH3004-Metric
SEH3004
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
25.40
63.0
157.5
SEH3005-Metric
SEH3005
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
31.75
47.0
146.9
SEH3006-Metric
SEH3006
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
38.10
38.0
142.5
SEH3007-Metric
SEH3007
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
44.45
32.0
140.0
SEH3008-Metric
SEH3008
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
50.80
29.0
145.0
SEH3010-Metric
SEH3010
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
63.50
22.0
137.5
SEH3012-Metric
SEH3012
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
76.20
19.0
142.5
SEH3014-Metric
SEH3014
Extra Heavy Duty - (GREEN...
.110 X .126
16
8.7
88.90
16.0
140.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RMBL Ø 5/8 - Medium duty die springs
Special Springs
12.05.2021
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
F15365 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
Mold and die springs Gold mm - Heavy duty (color coded gold)-Metric
D-M-E
24.05.2024
V Ø 13 - Light load
Special Springs
22.05.2024
241.17. - High performance compression spring, XLF, Colour Yellow, DIN ISO ...
FIBRO
21.07.2023
F1536 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
23.03.2023
241.14. - High performance compression spring, SF, Colour Green, DIN ISO 10...
FIBRO
21.07.2023
VL Ø 13 - Extra light load
Special Springs
18.06.2020
Meteor - Center - inch - Hot Runner Manifold Systems
D-M-E
09.05.2017
Mold and die springs Red mm - Medium heavy duty (color coded red)-Metric
D-M-E
24.05.2024
26000 - Compression springs ISO 10243, light load
norelem
30.05.2024
R0274 - Light duty spring - Green IDO10243 - CL
PlaSteel
17.06.2021
SBSMS - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성