피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SE6 ZZPRB, SE6 ZZPRB, SE6 ZZPR, SE6 ZZPR, SE6 ZZMG, SE6 ZZMG, SE6 ZZPN, SE6 ZZPN, SE6 ZZST, SE6 ZZST, SE6 ZZWS, SE6 ZZWS, SUB6 ZZ, SUB6 ZZ - Special Environment Bearings - Stainless Type
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/se.prj},{NB=SE6002ZZPRB},{TS=SE},{BN=6002},{SSS=SE_ZZPRB},{DD=15},{D=32},{B=9},{RR=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
SE604ZZMG
SE604ZZMG
604
4
12
4
0.2
SE624ZZPRB
SE624ZZPRB
624
4
13
5
0.2
SE626ZZPRB
SE626ZZPRB
626
6
19
6
0.3
SE608ZZPRB
SE608ZZPRB
608
8
22
7
0.3
SUB628ZZ
SUB628ZZ
628
8
24
8
0.3
SE6000ZZPRB
SE6000ZZPRB
6000
10
26
8
0.3
SE6200ZZPRB
SE6200ZZPRB
6200
10
30
9
0.6
SE6001ZZPRB
SE6001ZZPRB
6001
12
28
8
0.3
SE6201ZZPRB
SE6201ZZPRB
6201
12
32
10
0.6
SE6002ZZPRB
SE6002ZZPRB
6002
15
32
9
0.3
SE6202ZZPRB
SE6202ZZPRB
6202
15
35
11
0.6
SE6003ZZPRB
SE6003ZZPRB
6003
17
35
10
0.3
SE6203ZZPRB
SE6203ZZPRB
6203
17
40
12
0.6
SE6004ZZPRB
SE6004ZZPRB
6004
20
42
12
0.6
SE6204ZZPRB
SE6204ZZPRB
6204
20
47
14
1.0
SE6005ZZPRB
SE6005ZZPRB
6005
25
47
12
0.6
SE6205ZZPR
SE6205ZZPR
6205
25
52
15
1.0
SE6006ZZPRB
SE6006ZZPRB
6006
30
55
13
1.0
SE6206ZZPRB
SE6206ZZPRB
6206
30
62
16
1.0
SE6007ZZST
SE6007ZZST
6007
35
62
14
1.0
SE6207ZZPR
SE6207ZZPR
6207
35
72
17
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-E6__DDU - Economy Miniature Deep Groove Ball Bearing - Non-Contact Sealed
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
B6_ _ _ - 깊은홈베어링 -개방형타입
Misumi
30.06.2021
QNU - Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
HPC
17.02.2022
NU Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
B6_ _DDU - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
30.06.2021
Back-to-back arrangement DB
NTN Corporation
17.10.2023
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - Spe...
Misumi
30.06.2021
MAE-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner...
MÄDLER
26.04.2024
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SB6000DDU,SB6200DDU,SB6001DDU,SB6201DDU,SB6002DDU,SB6202DDU,SB6003DDU,SB620...
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성