피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
FSM4000-SE41FH - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Hard Rubber / Soft Rubber, Ceramic Carbide
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (INCH / US)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic_inch/process_industry/fsm4000_se41fh_inch_asmtab.prj},{NB=SE41FH_INCH.H1F.S.D.1.A.S.A.A.2.1.G.x.A.1.000.000},{BESTNR=SE41FH_INCH},{DN=DN 150},{ZOLL=6},{DIAM=0150},{LMAT=H1F},{ELEK=S},{PN=D},{CMAT=1},{ACC=A},{TEMP=S},{CER=A},{CCER=A},{TOPCE=2},{DES=1},{PL=G},{LEV=x},{LL=A},{EDES=1},{CBL=000},{EBL=000},{CALT=},{DOK=},{PCER=},{CPA=},{DN1=150.000},{PPATH=assemblies/fsm4000_se41fh_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[인치]
L
[인치]
D
[인치]
B
[인치]
D4
[인치]
K
[인치]
D2
[인치]
N
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
GEW
Weight
[lbs.]
SE41FH_INCH.H15.S.F.3.A.S...
SE41FH_INCH
DN 15
1/2
0.56
7.87
3.74
0.75
1.77
2.56
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.59
7.28
SE41FH_INCH.H20.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 20
3/4
0.76
7.87
4.13
0.83
2.28
2.95
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.59
11.02
SE41FH_INCH.H25.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 25
1
0.96
7.87
4.53
0.83
2.68
3.35
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.59
13.23
SE41FH_INCH.H32.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 32
1-1/4
1.30
7.87
5.51
0.83
3.07
3.94
0.71
4
4.45
3.62
2.95
7.86
15.43
SE41FH_INCH.H40.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 40
1-1/2
1.53
7.87
5.91
0.83
3.46
4.33
0.71
4
4.45
3.62
2.95
7.86
17.64
SE41FH_INCH.H50.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 50
2
1.95
7.87
6.50
0.91
4.02
4.92
0.71
4
4.53
3.84
3.19
8.10
19.84
SE41FH_INCH.H65.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 65
2-1/2
2.57
7.87
7.28
1.02
4.80
5.71
0.71
8
4.09
4.27
3.62
8.53
26.46
SE41FH_INCH.H80.S.F.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 80
3
2.99
7.87
7.87
1.10
5.43
6.30
0.71
8
4.09
4.27
3.62
8.53
30.86
SE41FH_INCH.H1H.S.D.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 100
4
3.98
9.84
8.66
0.94
6.22
7.09
0.71
8
4.92
4.82
4.49
9.40
35.27
SE41FH_INCH.H1Q.S.D.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 125
5
4.95
9.84
9.84
0.98
7.40
8.27
0.71
8
4.92
5.12
4.88
9.79
41.89
SE41FH_INCH.H1F.S.D.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 150
6
5.97
11.81
11.22
0.98
8.35
9.45
0.87
8
6.54
5.75
6.73
11.64
66.14
SE41FH_INCH.H2H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 200
8
7.81
13.78
13.39
1.10
10.55
11.61
0.87
8
7.87
6.71
7.76
12.67
83.78
SE41FH_INCH.H2F.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 250
10
9.91
17.72
15.55
1.18
12.60
13.78
0.87
12
9.25
7.80
8.90
13.81
127.87
SE41FH_INCH.H3H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 300
12
11.72
19.69
17.52
1.22
14.57
15.75
0.87
12
10.71
8.98
9.80
14.71
156.53
SE41FH_INCH.H3F.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 350
14
12.92
21.65
19.88
1.22
16.93
18.11
0.87
16
12.68
10.51
11.54
16.44
202.83
SE41FH_INCH.H4H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 400
16
14.78
23.62
22.24
1.22
18.98
20.28
1.02
16
12.68
10.51
11.54
16.44
220.46
SE41FH_INCH.H4F.S.R.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 450
18
16.78
27.01
25.00
1.76
21.00
22.75
1.25
16
16.02
12.20
12.48
17.39
566.59
SE41FH_INCH.H5H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 500
20
19.02
25.59
26.38
1.30
23.03
24.41
1.02
20
16.02
12.20
12.48
17.39
412.27
SE41FH_INCH.H6H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 600
24
23.01
30.71
30.71
1.30
26.97
28.54
1.18
20
18.46
14.21
14.47
19.38
535.73
SE41FH_INCH.H7H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 700
28
27.76
35.83
35.24
1.38
31.50
33.07
1.18
24
21.14
15.94
16.20
21.11
698.87
SE41FH_INCH.H8H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 800
32
31.14
40.94
39.96
1.46
35.63
37.40
1.30
28
23.82
17.91
18.09
23.00
919.33
SE41FH_INCH.H9H.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 900
36
34.96
46.06
43.90
1.54
39.57
41.34
1.30
28
26.42
19.88
20.18
25.09
1106.73
SE41FH_INCH.H1T.S.C.1.A.S...
SE41FH_INCH
DN 1000
40
38.98
51.18
48.43
1.54
43.70
45.67
1.42
28
29.09
21.85
22.15
27.06
1514.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ProcessMaster FEP631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
ProcessMaster FEP612 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
04.03.2024
ProcessMaster FEP632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
04.03.2024
FSM4000-SE41FP - FSM4000-SE41F Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner mate...
ABB Automation
16.02.2024
ProcessMaster FEP631 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
FSM4000-SE41FP - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Thick-PTF...
ABB Automation
04.03.2024
FSM4000-SE41FH - Electromagnetic Flowmeter Sensor, liner material Hard Rubb...
ABB Automation
12.12.2023
ProcessMaster FEP611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount
ABB Automation
04.03.2024
ACS140 240Vac Ratings - 208, 230 or 240 V
ABB
07.07.2023
FSM4000-S4 - FSM4000-S4 External transmitter, for FSM4000-SE21 / -SE41
ABB Automation
16.02.2024
0400 - System 2000 Flange
HAWLE
23.02.2024
SBN433 - Mechatronic flow meters
ifm_electronic
23.04.2024
012 - Stub Flange DIN
agru
05.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성