您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SDN, PSDN, SSCDN, SDNA, SDNAW - 固定环 - D形切割紧凑型-分离型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sdn_asmtab.prj},{NB=SDN16},{MAT=400},{ST=Black Oxide},{D=16},{D1=40},{B=15},{M=M6},{DD=7.0},{R=6.0},{H=17.0},{M1=M5},{P=12},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{Z=0},{C=0.5},{L=20},{PPATH=sdn/sdn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SDN8
SDN8
2个内六角螺栓
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
SDN10
SDN10
2个内六角螺栓
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
SDN12
SDN12
2个内六角螺栓
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
SDN13
SDN13
2个内六角螺栓
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
SDN15
SDN15
2个内六角螺栓
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
SDN16
SDN16
2个内六角螺栓
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
SDN18
SDN18
2个内六角螺栓
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
SDN20
SDN20
2个内六角螺栓
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
SDN25
SDN25
2个内六角螺栓
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
SDN30
SDN30
2个内六角螺栓
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
SDN35
SDN35
2个内六角螺栓
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
SDN40
SDN40
2个内六角螺栓
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
SDN50
SDN50
2个内六角螺栓
50
85
22
M10
11.0
9.0
37.0
M8
28
13
3.0
32.0
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表