您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SCTW, PSCTW, SSCTW - 固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sctw_asmtab.prj},{NB=SCTW12},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{B=12},{D1=32},{P=22},{M=M5x5},{M1=M5},{C=0.5},{PPATH=sctw/sctw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
M
止动螺丝 M × 长度
ⁿ/ₐ
M1
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
SCTW3
SCTW3
2个止动螺丝
3
6
18
11
M3x3
M3
SCTW4
SCTW4
2个止动螺丝
4
6
18
11
M3x3
M3
SCTW5
SCTW5
2个止动螺丝
5
10
22
15
M4x4
M3
SCTW6
SCTW6
2个止动螺丝
6
10
22
15
M4x4
M3
SCTW8
SCTW8
2个止动螺丝
8
10
24
16
M4x4
M4
SCTW10
SCTW10
2个止动螺丝
10
10
26
18
M4x4
M4
SCTW12
SCTW12
2个止动螺丝
12
12
32
22
M5x5
M5
SCTW13
SCTW13
2个止动螺丝
13
12
33
23
M5x5
M5
SCTW15
SCTW15
2个止动螺丝
15
12
35
25
M5x5
M5
SCTW16
SCTW16
2个止动螺丝
16
12
40
28
M6x6
M6
SCTW18
SCTW18
2个止动螺丝
18
12
44
32
M6x6
M6
SCTW20
SCTW20
2个止动螺丝
20
12
44
32
M6x6
M6
SCTW25
SCTW25
2个止动螺丝
25
12
49
37
M6x6
M6
SCTW30
SCTW30
2个止动螺丝
30
15
54
42
M8x8
M6
SCTW35
SCTW35
2个止动螺丝
35
15
59
47
M8x8
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表