您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SCSBR, PSCSBR, SSCSBR, SCSRA, SCSRAW, SCSBS, PSCSBS, SSCSBS, SCSSAW - 固定环 轴承固定用 止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scsbr_asmtab.prj},{NB=SCSBR12-15},{TS=SN},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{DSS=15},{B11=10.0},{B12=12.5},{M=M5x4},{BB=8.5},{C=0.5},{L=4},{PPATH=scsbr/scsbr_templ.prj},{ALT1=w/o}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AB
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
止动螺丝 M × 长度
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
SCSBR3-5
SCSBR3-5
2个止动螺丝
3
673ZZ(6)-683ZZ(7)
8.0
0.0
10
M3x3
7.0
SCSBR4-6
SCSBR4-6
2个止动螺丝
4
674ZZ(7)-684ZZ(9)
8.0
0.0
12
M3x3
7.0
SCSBR5-7
SCSBR5-7
2个止动螺丝
5
675ZZ(8)
8.0
0.0
14
M4x3
7.0
SCSBR6-8
SCSBR6-8
2个止动螺丝
6
676ZZ(10)-686ZZ(13)
8.0
0.0
15
M4x3
7.0
SCSBR8-11
SCSBR8-11
2个止动螺丝
8
688ZZ(16)
10.0
0.0
16
M4x3
8.5
SCSBR10-13
SCSBR10-13
2个止动螺丝
10
6800ZZ(19)
10.0
0.0
18
M4x3
8.5
SCSBR12-15
SCSBR12-15
2个止动螺丝
12
6801ZZ(21)
10.0
0.0
22
M5x4
8.5
SCSBR15-18
SCSBR15-18
2个止动螺丝
15
6802ZZ(24)-6902ZZ(28)
10.0
0.0
25
M5x4
8.5
SCSBS17-20
SCSBS17-20
2个止动螺丝
17
6803ZZ(26)
0.0
12.5
27
M5x4
8.5
SCSBR20-23
SCSBR20-23
2个止动螺丝
20
6704ZZ(27)-6804ZZ(32)
12.0
0.0
32
M6x5
10.0
SCSBR25-28
SCSBR25-28
2个止动螺丝
25
6805ZZ(37)
12.0
0.0
42
M6x5
10.0
SCSBR30-33
SCSBR30-33
2个止动螺丝
30
6806ZZ(42)
15.5
0.0
45
M8x6
13.0
SCSBS35-38
SCSBS35-38
2个止动螺丝
35
6807ZZ(47)
0.0
19.0
50
M8x6
13.0
SCSBS40-43
SCSBS40-43
2个止动螺丝
40
6808ZZ(52)
0.0
21.0
60
M10x8
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表