피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SCJS, PSCJS, SSCJS - 세트칼라 -측면장착홀-슬릿타입
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scjs_asmtab.prj},{NB=SCJS13},{MAT=1},{ST=1},{D=13},{B=10},{D1=30},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=10.0},{Y=5},{Z=9~10},{Z1=9.5},{C=0.5},{L=12},{M1=M4},{Y1=10},{M12='M4','M4'},{PPATH=scjs_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Y1
[mm]
P
[mm]
SCJS8
SCJS8
육각홀붙이볼트1개
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
8
8
SCJS10
SCJS10
육각홀붙이볼트1개
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
10
10
SCJS12
SCJS12
육각홀붙이볼트1개
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
10
10
SCJS13
SCJS13
육각홀붙이볼트1개
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
10
10
SCJS15
SCJS15
육각홀붙이볼트1개
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
12
12
SCJS16
SCJS16
육각홀붙이볼트1개
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
12
12
SCJS20A
SCJS20A
육각홀붙이볼트1개
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
14
12
SCJS25
SCJS25
육각홀붙이볼트1개
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
17
16
SCJS30
SCJS30
육각홀붙이볼트1개
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
18~20
20
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성