피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
SCI - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sci.prj},{NB=SCI02510-4},{MOD=SCI02510-4},{D=25},{LL=10},{DA=4.762},{DD=46},{L=85},{L1=13},{L2=30},{M=5},{R=3.0},{N=1x4 },{LRCA=2954},{LRCOA=7295},{K=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
N
n - Circuits number
[mm]
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SCI01604-4
SCI01604-4
16
4
2.381
30
40
9
15
3
1.5
1x4
973
2406
SCI01605-4
SCI01605-4
16
5
3.175
30
45
9
20
5
3.0
1x4
1380
3052
SCI02004-4
SCI02004-4
20
4
2.381
34
40
9
15
3
1.5
1x4
1066
2987
SCI02005-4
SCI02005-4
20
5
3.175
34
45
9
20
5
3.0
1x4
1551
3875
SCI02504-4
SCI02504-4
25
4
2.381
40
40
9
15
3
1.5
1x4
1180
3795
SCI02505-4
SCI02505-4
25
5
3.175
40
45
9
20
5
3.0
1x4
1724
4904
SCI02510-4
SCI02510-4
25
10
4.762
46
85
13
30
5
3.0
1x4
2954
7295
SCI03205-4
SCI03205-4
32
5
3.175
46
45
9
20
5
3.0
1x4
1922
6343
SCI03210-4
SCI03210-4
32
10
6.350
54
85
13
30
5
3.0
1x4
4805
12208
SCI04005-4
SCI04005-4
40
5
3.175
56
45
9
20
5
3.0
1x4
2110
7988
SCI04010-4
SCI04010-4
40
10
6.350
62
85
13
30
5
3.0
1x4
5399
15500
SCI05010-4
SCI05010-4
50
10
6.350
72
85
13
30
5
3.0
1x4
6004
19614
SCI06310-4
SCI06310-4
63
10
6.350
85
85
13
30
6
3.5
1x4
6719
25358
SCI08010-4
SCI08010-4
80
10
6.350
105
85
13
30
8
4.5
1x4
7346
31953
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성