피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
IN - 근접 유도 스위치
SCHUNK
그리핑 시스템
센서
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/sensoren/in.prj},{NB=SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8},{IDNR=0301568},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=7.000},{TYP2=15.000},{SCHALTABSTAND=1.0},{MAXSCHALTFREQUE=3000},{KABELLAENGE=30},{KABELDURCHMESSE=3.500},{MINBEGERADIUSDY=35},{MINBIEGERADIUSS=17.5},{EIGENMASSE=0.014},{DICHTHEITIPSTEC=67},{TYP=IN 50-S-M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{MESSPRINZIP=induktiv},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{SCHALTUNGSART=PNP},{SCHALTPUNKTE=-},{TEACHFUNKTION=nein},{SCHALTHYSTERESE=< 5%},{UMGEBUNGSTEMP=-25 / 70},{LEDANZEIGE=ja},{SPANNUNGSART=DC},{NENNSPANNUNG=24},{BETRIEBSSPANNUN=10 / 30},{SPANNUNGSABFALL=0.6},{MAXSCHALTSTROM=0.2},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
MESSPRINZIP
Meassuring principle
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
전환 기능
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
전환 유형
ⁿ/ₐ
SCHALTPUNKTE
Number of switching points
ⁿ/ₐ
TEACHFUNKTION
Teach function
ⁿ/ₐ
SCHALTABSTAND
전환 거리
[mm]
SCHALTHYSTERESE
정격 전환 거리에서의 전환 히스테리시스
ⁿ/ₐ
MAXSCHALTFREQUE
최대 전환 주파수
[Hz]
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. ambient temperature
[°C]
LEDANZEIGE
센서의 LED 디스플레이
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
전압 유형
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
정격 전압
[V]
BETRIEBSSPANNUN
Min./max. operating voltage
[°C]
SPANNUNGSABFALL
전압 하강
[V]
MAXSCHALTSTROM
최대 전환 전류
[V]
KURZSCHLUSSSCHU
Short circuit protection
ⁿ/ₐ
VERPOLUNGSSICHE
Protected against polarity reversal
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGEH
Housing material
ⁿ/ₐ
KABELSTECKER
케이블 커넥터/케이블 엔드
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
케이블 길이 L
[cm]
KABELDURCHMESSE
케이블 직경 D
[mm]
KABELAUFBAU
Cable design (wire cross section / number of wires)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFKABEL
Cable sheath material
ⁿ/ₐ
MINBEGERADIUSDY
최소 휨 반경(동적)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
최소 휨 반경(정적)
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
DICHTHEITIPSTEC
Protection class IP (sensor, plugged)
ⁿ/ₐ
SCHUTZKLASSE
보호 클래스
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1001272 IN 30K-S-M...
1001272
IN 30K-S-M8-PNP
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.9
-
8000
-25 /70
예
DC
24
10 / 30
2
0,1
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.600
3 x 0.055mm²
PUR
26
26.0
0.080
67
III
85365019
SCHUNK-1001274 IN 30L-S-M...
1001274
IN 30L-S-M8-PNP
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
1.0
-
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
2
0,1
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.600
3 x 0.055mm²
PUR
26
26.0
0.080
67
III
85365019
SCHUNK-0301469 IN 5-S-M8
0301469
IN 5-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.0
< 15%
3000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Messing, vernickelt
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.014
67
II
85365005
SCHUNK-0301569 IN 5-S-M12
0301569
IN 5-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.0
< 15%
3000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Messing, vernickelt
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.021
67
II
85365005
SCHUNK-0301481 IN 8-S-M8
0301481
IN 8-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
예
ja
PA 6, schwarz
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.012
67
II
85365005
SCHUNK-0301581 IN 8-S-M12
0301581
IN 8-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
예
ja
PA 6, schwarz
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.019
67
II
85365005
SCHUNK-0301474 IN 40-S-M8
0301474
IN 40-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.8
0.1
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
32
16.0
0.012
67
III
85365005
SCHUNK-0301574 IN 40-S-M1...
0301574
IN 40-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.300
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-0301484 IN 40-O-M8
0301484
IN 40-O-M8
induktiv
개방기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.013
67
-
85365005
SCHUNK-0301584 IN 40-O-M1...
0301584
IN 40-O-M12
induktiv
개방기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-0301473 IN 40-S-M8...
0301473
IN 40-S-M8-SA
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.8
0.1
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
32
16.0
0.012
67
III
85365005
SCHUNK-0301577 IN 40-S-M1...
0301577
IN 40-S-M12-SA
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Edelstahl
M 12 connector, 3-pin
30
3.300
3 x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.020
67
-
85365005
SCHUNK-1325755 IN 41-S-M8...
1325755
IN 41-S-M8-PNP
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
0.8
< 15%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
2
0.1
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
20
2.400
3 x 0.14mm²
PUR
24
24.0
0.007
67
III
85365005
SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8
0301568
IN 50-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.0
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Messing, vernickelt
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.014
67
II
85365005
SCHUNK-0301575 IN 50-S-M1...
0301575
IN 50-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.0
< 5%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
예
ja
Messing, vernickelt
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.021
67
II
85365005
SCHUNK-0301485 IN 60-S-M8
0301485
IN 60-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.008
67
II
85365005
SCHUNK-0301585 IN 60-S-M1...
0301585
IN 60-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
아니요
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.019
67
II
85365005
SCHUNK-0301476 IN 65-S-M8
0301476
IN 65-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.013
67
II
85365005
SCHUNK-0301576 IN 65-S-M1...
0301576
IN 65-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
-
PUR
35
17.5
0.020
67
II
85365005
SCHUNK-0301478 IN 80-S-M8
0301478
IN 80-S-M8
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.8
0.15
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
30
15.0
0.023
67
III
85365005
SCHUNK-0301578 IN 80-S-M1...
0301578
IN 80-S-M12
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301488 IN 80-O-M8
0301488
IN 80-O-M8
induktiv
개방기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M8
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301588 IN 80-O-M1...
0301588
IN 80-O-M12
induktiv
개방기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-0301483 IN 80-S-M8...
0301483
IN 80-S-M8-SA
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
3000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.8
0.15
예
ja
Edelstahl
M 8 connector, 3-pin
30
3.000
3 x 0.14mm²
PUR
30
15.0
0.023
67
III
85365005
SCHUNK-0301587 IN 80-S-M1...
0301587
IN 80-S-M12-SA
induktiv
폐쇄기
PNP
1
nein
1.5
< 15%
1000
-25 / 70
예
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
예
ja
Edelstahl
M12
30
3.500
3 x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.030
67
II
85365005
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성