您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SCD, PSCD, SSCD, SCDL, PSCDL, SSCDL, ASCD, AWSCD, SCDSN, PSCDSN, SSCDSN, SCDNN, PSCDNN, SSCDNN - 固定环 带缓冲片 开口型 (底座安装)/止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scd_asmtab.prj},{NB=SCD13},{TS=3},{MAT=400},{ST=Black Chromate},{HARD=A70~A90},{MATD=Urethane},{NO=13},{D=13},{TT=3},{C=0.5},{L=16},{MF=-},{MC=-},{PPATH=scd/scd_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATD
缓冲片材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
TT
t
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
MM
M x孔距
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
(Z)
[mm]
C
[mm]
SCD3
SCD3
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
3
3
10
15
8
2
M3
-
3.4
3.00
1.0
4.5
3
5.0
0.5
SCD4
SCD4
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
4
4
10
15
8
2
M3
-
3.4
3.00
1.0
4.5
3
6.0
0.5
SCD5
SCD5
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
5
5
12
20
10
2
M4
-
4.5
3.75
1.0
6.0
4
7.0
0.5
SCD6
SCD6
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
6
6
12
20
10
2
M4
-
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.5
0.5
SCD8
SCD8
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
8
8
18
30
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
9.0
5
10.0
0.5
SCD10
SCD10
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
10
10
18
35
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
10.0
6
12.5
0.5
SCD12
SCD12
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
12
12
18
35
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
0.5
SCD13
SCD13
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
13
13
18
35
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
0.5
SCD15
SCD15
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
15
15
18
40
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
1.0
SCD16
SCD16
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
16
16
18
40
15
3
M6
-
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
1.0
SCD20
SCD20
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
20
20
20
45
15
5
M6
-
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
1.0
SCD25
SCD25
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
25
25
20
50
15
5
M6
-
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
1.0
SCD30
SCD30
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
30
30
20
55
15
5
M6
-
7.0
6.00
1.5
20.0
10
20.0
1.0
SCD35
SCD35
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
35
35
20
60
15
5
M6
-
7.0
6.00
2.0
23.0
12
21.0
1.0
SCD40
SCD40
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
40
40
23
70
18
5
M8
-
9.0
7.00
2.0
26.0
13
23.0
1.0
SCD50
SCD50
SCD
聚氨酯
1个内六角螺栓
50
50
27
85
22
5
M10
-
11.0
9.00
2.0
32.0
16
28.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表