SC 5000 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_5000_tab.prj},{NB=SC5000-113-E-N(0--)},{CU=113.0},{L=365.0},{LMIN=252.0},{RC=3},{RD=65},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1282.0},{S=33.18},{MAXSPEED=1.8},{W=14.40},{Y=MIN},{SIZE=5000.000},{DK=65.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=1.28184},{S2=33.18307},{P2=150},{OSM=8},{PRA=10.000},{SPM=24},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC5000-113-E-N},{CODENIT=AR50-113.6-C},{D=120},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SC5000-025-E
SC5000-025-E
25.0
190.0
165.0
3
120
65
150
20
4980
6344
7189
450.0
33.18
1.8
10.94
0
80
SC5000-038-E
SC5000-038-E
38.0
216.0
178.0
3
120
65
150
20
4980
6688
7712
574.0
33.18
1.8
11.46
0
80
SC5000-050-E
SC5000-050-E
50.0
240.0
190.0
3
120
65
150
20
4980
6914
8059
688.0
33.18
1.8
11.94
0
80
SC5000-063-E
SC5000-063-E
63.5
267.0
203.5
3
120
65
150
20
4980
7102
8352
816.0
33.18
1.8
12.56
0
80
SC5000-075-E
SC5000-075-E
75.0
290.0
215.0
3
120
65
150
20
4980
7226
8547
925.0
33.18
1.8
12.94
0
80
SC5000-080-E
SC5000-080-E
80.0
300.0
220.0
3
120
65
150
20
4980
7273
8619
973.0
33.18
1.8
13.15
0
80
SC5000-088-E
SC5000-088-E
88.0
315.0
227.0
3
120
65
150
20
4980
7354
8748
1044.0
33.18
1.8
13.39
0
80
SC5000-100-E
SC5000-100-E
100.0
340.0
240.0
3
120
65
150
20
4980
7424
8858
1163.0
33.18
1.8
13.89
0
80
SC5000-113-E
SC5000-113-E
113.0
365.0
252.0
3
120
65
150
20
4980
7514
9001
1282.0
33.18
1.8
14.40
0
80
SC5000-125-E
SC5000-125-E
125.0
390.0
265.0
3
120
65
150
20
4980
7560
9074
1401.0
33.18
1.8
14.90
0
80
SC5000-138-E
SC5000-138-E
138.0
415.0
277.0
3
120
65
150
20
4980
7627
9181
1520.0
33.18
1.8
15.40
0
80
SC5000-150-E
SC5000-150-E
150.0
440.0
290.0
3
120
65
150
20
4980
7659
9232
1638.0
33.18
1.8
15.90
0
80
SC5000-160-E
SC5000-160-E
160.0
460.0
300.0
3
120
65
150
20
4980
7691
9284
1733.0
33.18
1.8
16.30
0
80
SC5000-175-E
SC5000-175-E
175.0
490.0
315.0
3
120
65
150
20
4980
7750
9379
1869.0
33.18
1.8
16.90
0
80
SC5000-200-E
SC5000-200-E
200.0
540.0
340.0
3
120
65
150
20
4980
7809
9473
2107.0
33.18
1.8
17.91
0
80
SC5000-225-E
SC5000-225-E
225.0
590.0
365.0
3
120
65
150
20
4980
7856
9549
2344.0
33.18
1.8
18.91
0
80
SC5000-250-E
SC5000-250-E
250.0
640.0
390.0
3
120
65
150
20
4980
7894
9611
2582.0
33.18
1.8
19.91
0
80
SC5000-275-E
SC5000-275-E
275.0
690.0
415.0
3
120
65
150
20
4980
7927
9664
2820.0
33.18
1.8
20.92
0
80
SC5000-300-E
SC5000-300-E
300.0
740.0
440.0
3
120
65
150
20
4980
7954
9708
3057.0
33.18
1.8
21.92
0
80
SC5000-025-E-N
SC5000-025-E-N
25.0
190.0
165.0
3
120
65
0
20
0
0
0
450.0
33.18
1.8
10.94
0
80
SC5000-038-E-N
SC5000-038-E-N
38.0
216.0
178.0
3
120
65
0
20
0
0
0
574.0
33.18
1.8
11.46
0
80
SC5000-050-E-N
SC5000-050-E-N
50.0
240.0
190.0
3
120
65
0
20
0
0
0
688.0
33.18
1.8
11.94
0
80
SC5000-063-E-N
SC5000-063-E-N
63.5
267.0
203.5
3
120
65
0
20
0
0
0
816.0
33.18
1.8
12.56
0
80
SC5000-075-E-N
SC5000-075-E-N
75.0
290.0
215.0
3
120
65
0
20
0
0
0
925.0
33.18
1.8
12.94
0
80
SC5000-080-E-N
SC5000-080-E-N
80.0
300.0
220.0
3
120
65
0
20
0
0
0
973.0
33.18
1.8
13.15
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성