您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SAQB, SAQM, SAQA, SAQW, SAQS, SBQB, SBQM, SBQA, SBQW, SBQS - Brackets for Stands - Square Standard - Counterbore Hole, Tapped Hole
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/saqb_asmtab.prj},{NB=SAQB20},{TS=Z},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=20},{A=60},{B=30},{C=29},{F=45},{FF1=17.5},{FF2=27.5},{FF3=7.5},{G=16},{H=15},{MA=M6},{L=20},{X=7.00},{S=15.0},{DD=7},{DD1=11.0},{Z=6.5},{W=2},{PPATH=saqb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
H
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
SAQB10
SAQB10
内六角螺栓
10
0/+0.015
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
0
9
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
SAQB12
SAQB12
内六角螺栓
12
0/+0.018
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
0
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
SAQB15
SAQB15
内六角螺栓
15
0/+0.018
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
0
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
SAQB20
SAQB20
内六角螺栓
20
0/+0.021
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
0
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
SAQB25
SAQB25
内六角螺栓
25
0/+0.021
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
0
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
SAQB30
SAQB30
内六角螺栓
30
0/+0.021
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
0
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
SAQB35
SAQB35
内六角螺栓
35
0/+0.025
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
0
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
SAQB40
SAQB40
内六角螺栓
40
0/+0.025
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
0
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
SAQB50
SAQB50
内六角螺栓
50
0/+0.025
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
0
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NFS6-6060, NFSB6-6060, NFSF6-6060, HFS6-6060, HFSB6-6060, CAF6-6060, HFSG6-...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表