Spur Gears - Module 1 (Z < 30, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_zlt30_s45c_b1.prj},{NB=S1S23B-0806F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1S23B-0806F},{X=0},{MOD=1.00},{Z=23},{D=23.0},{DA=25.0},{DB1=0},{B=8.0},{DD=6},{DH=20.0},{LH=8.0},{LHR=0.00},{L=16.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP3=20},{SP7=3},{SP8=7.702},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=2x2,3x3,4x4,5x5,6x6},{M=-},{SP1=8},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1S14B-0805
S1S14B-0805
-
1.00
S45C
14
14.0
16.0
B1
8.0
5
11.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
13.00
S1S14B-0805_HUB0_0_0_0_0_...
S1S14B-1005
S1S14B-1005
Discontinued
1.00
S45C
14
14.0
16.0
B1
10.0
5
11.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
16.47
S1S14B-1005_HUB0_0_0_0_0_...
S1S14B-1005H
S1S14B-1005H
Discontinued
1.00
S45C
14
14.0
16.0
B1
10.0
5
11.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
16.47
S1S14B-1005H_HUB0_0_0_0_0...
S1S15B-0805
S1S15B-0805
-
1.00
S45C
15
15.0
17.0
B1
8.0
5
12.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
15.70
S1S15B-0805_HUB0_0_0_0_0_...
S1S15B-1005
S1S15B-1005
-
1.00
S45C
15
15.0
17.0
B1
10.0
5
12.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
19.68
S1S15B-1005_HUB0_0_0_0_0_...
S1S15B-1005H
S1S15B-1005H
Discontinued
1.00
S45C
15
15.0
17.0
B1
10.0
5
12.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
19.68
S1S15B-1005H_HUB0_0_0_0_0...
S1S16B-0805
S1S16B-0805
-
1.00
S45C
16
16.0
18.0
B1
8.0
5
13.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
18.50
S1S16B-0805_HUB0_0_0_0_0_...
S1S16B-1005
S1S16B-1005
-
1.00
S45C
16
16.0
18.0
B1
10.0
5
13.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
23.13
S1S16B-1005_HUB0_0_0_0_0_...
S1S16B-1005H
S1S16B-1005H
Discontinued
1.00
S45C
16
16.0
18.0
B1
10.0
5
13.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
23.13
S1S16B-1005H_HUB0_0_0_0_0...
S1S17B-0805
S1S17B-0805
-
1.00
S45C
17
17.0
19.0
B1
8.0
5
14.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
21.50
S1S17B-0805_HUB0_0_0_0_0_...
S1S17B-1005
S1S17B-1005
Discontinued
1.00
S45C
17
17.0
19.0
B1
10.0
5
14.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.84
S1S17B-1005_HUB0_0_0_0_0_...
S1S17B-1005H
S1S17B-1005H
Discontinued
1.00
S45C
17
17.0
19.0
B1
10.0
5
14.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.84
S1S17B-1005H_HUB0_0_0_0_0...
S1S18B*0806
S1S18B*0806
-
1.00
S45C
18
18.0
20.0
B1
8.0
6
14.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
21.5
S1S18B*0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S18B*1008
S1S18B*1008
-
1.00
S45C
18
18.0
20.0
B1
10.0
8
15.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
25.1
S1S18B*1008_HUB0_0_0_0_0_...
S1S18B-1006
S1S18B-1006
-
1.00
S45C
18
18.0
20.0
B1
10.0
6
15.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
29.43
S1S18B-1006_HUB0_0_0_0_0_...
S1S18B-1006H
S1S18B-1006H
Discontinued
1.00
S45C
18
18.0
20.0
B1
10.0
6
15.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
29.43
S1S18B-1006H_HUB0_0_0_0_0...
S1S19B-0806F
S1S19B-0806F
-
1.00
S45C
19
19.0
21.0
B1
8.0
6
16.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
26.90
S1S19B-0806F_HUB0_0_0_0_0...
S1S19B-1208F
S1S19B-1208F
Discontinued
1.00
S45C
19
19.0
21.0
B1
12.0
8
16.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
31.40
S1S19B-1208F_HUB0_0_0_0_0...
S1S20B-0806F
S1S20B-0806F
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
8.0
6
16.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
28.80
S1S20B-0806F_HUB0_0_0_0_0...
S1S20B*0806
S1S20B*0806
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
8.0
6
16.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
28
S1S20B*0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S20B*0808
S1S20B*0808
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
8.0
8
16.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
25.4
S1S20B*0808_HUB0_0_0_0_0_...
S1S20B*1008
S1S20B*1008
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
10.0
8
16.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
31.5
S1S20B*1008_HUB0_0_0_0_0_...
S1S20B-1206F
S1S20B-1206F
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
12.0
6
16.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
37.80
S1S20B-1206F_HUB0_0_0_0_0...
S1S20B*1206
S1S20B*1206
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
12.0
6
16.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
37
S1S20B*1206_HUB0_0_0_0_0_...
S1S20B*1208
S1S20B*1208
-
1.00
S45C
20
20.0
22.0
B1
12.0
8
16.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
33.7
S1S20B*1208_HUB0_0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성