피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S5M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 25mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s5m_starquick_q_d/belt_width_25mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-26S5M0250AF-08T0X_(8)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S5M},{NT=26},{NW=0250},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=8},{KW=},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=41.38},{OD=40.42},{W=27},{H=2.5},{LA=32},{FT=1.0},{F=47},{M=34},{FD=43.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-14S5M0250AF-07T0X
S5M
14
0250
A
-
-
22.28
21.32
27
2.5
32
26
16
S1-15S5M0250AF-07T0X
S5M
15
0250
A
-
-
23.87
22.91
27
2.5
32
28
18
S1-16S5M0250AF-07T0X
S5M
16
0250
A
-
-
25.46
24.50
27
2.5
32
31
20
S1-18S5M0250AF-07T0X
S5M
18
0250
A
-
-
28.65
27.69
27
2.5
32
33
22
S1-20S5M0250AF-07T0X
S5M
20
0250
A
-
-
31.83
30.87
27
2.5
32
35
22
S1-22S5M0250AF-07T0X
S5M
22
0250
A
-
-
35.01
34.05
27
2.5
32
40
28
S1-24S5M0250AF-07T0X
S5M
24
0250
A
-
-
38.20
37.24
27
2.5
32
44
32
S1-25S5M0250AF-07T0X
S5M
25
0250
A
-
-
39.79
38.83
27
2.5
32
44
32
S1-26S5M0250AF-08T0X
S5M
26
0250
A
-
-
41.38
40.42
27
2.5
32
47
34
S1-28S5M0250AF-08T0X
S5M
28
0250
A
-
-
44.56
43.60
27
2.5
32
48
36
S1-30S5M0250AF-10T0K
S5M
30
0250
A
-
-
47.75
46.79
27
2.5
32
51
36
S1-32S5M0250AF-10T0K
S5M
32
0250
A
-
-
50.93
49.97
27
2.5
32
54
41
S1-36S5M0250AF-10T0K
S5M
36
0250
A
-
-
57.30
56.34
27
2.5
32
61
41
S1-40S5M0250AF-10T0K
S5M
40
0250
A
-
-
63.66
62.70
27
2.5
32
69
50
S1-44S5M0250AF-12T0K
S5M
44
0250
A
-
-
70.03
69.07
27
2.5
32
74
53
S1-48S5M0250AF-12T0K
S5M
48
0250
A
-
-
76.39
75.43
27
2.5
32
83
63
S1-50S5M0250AF-12T0K
S5M
50
0250
A
-
-
79.58
78.62
27
2.5
32
86
66
S1-60S5M0250AF-12T0K
S5M
60
0250
A
-
-
95.49
94.53
27
2.5
32
99
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성