您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
S-SBGFRC - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - L尺寸指定型- - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbgfrc_asmtab.prj},{NB=S-SBGFRC6200ZZ-25},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=25},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbgfrc/s_sbgfrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBGFRC623ZZ-20
S-SBGFRC623ZZ-20
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC624ZZ-20
S-SBGFRC624ZZ-20
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC605ZZ-20
S-SBGFRC605ZZ-20
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
8
10
18
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC625ZZ-20
S-SBGFRC625ZZ-20
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC606ZZ-20
S-SBGFRC606ZZ-20
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC608ZZ-25
S-SBGFRC608ZZ-25
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6900ZZ-25
S-SBGFRC6900ZZ-25
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6000ZZ-25
S-SBGFRC6000ZZ-25
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6200ZZ-25
S-SBGFRC6200ZZ-25
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6901ZZ-25
S-SBGFRC6901ZZ-25
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6001ZZ-25
S-SBGFRC6001ZZ-25
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6201ZZ-30
S-SBGFRC6201ZZ-30
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6902ZZ-30
S-SBGFRC6902ZZ-30
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6002ZZ-30
S-SBGFRC6002ZZ-30
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6202ZZ-35
S-SBGFRC6202ZZ-35
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6904ZZ-35
S-SBGFRC6904ZZ-35
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
11
34
45
56
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6004ZZ-40
S-SBGFRC6004ZZ-40
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6204ZZ-40
S-SBGFRC6204ZZ-40
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
11
40
54
68
11.0
6.6
6.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGHWB, BGHW, BGHWA, BGHWSA, BGHWS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h选择
Misumi
03.06.2021
BGBWTB, BGBWT, BGBWTA - 轴承座组件 - 底部安装双轴承型 - - 宽度T・高度h指定型 -
Misumi
03.06.2021
GBGWB, GBGW - 轴承座组件 - 外圈固定 T型 -
Misumi
03.06.2021
SB51100, SB51101, SB51102, SB51103, SB51104, SB51105, SB51106 - 止推滚针轴承
Misumi
31.05.2023
GBGCB, GBGC - 轴承座组件 - 外圈固定型 -
Misumi
03.06.2021
CUH, CUSH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆弧型-无密封圈型
Misumi
03.06.2021
CUAPH, CFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔(无密封圈)
Misumi
03.06.2021
CFUR, CFURS, CFURC - 凸轮轴承随动器 - 螺丝刀槽型 - 圆弧型 - 带密封型 -
Misumi
09.09.2019
CFRTH, CFRTSH - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔-R型(无密封圈)
Misumi
30.06.2021
BGHWFB, BGHWF, BGHWFA, BGHWFSA, BGHWFS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h指定型
Misumi
03.06.2021
C-CFA - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - 圆柱型 - 无密封圈
Misumi
21.04.2022
BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - 带座轴承 T型
Misumi
03.06.2021
BGCYB, BGCY, BACY, SBACY, SBGCY - 轴承座组件 - 双 无扣环型 L尺寸指定型-方型
Misumi
09.09.2019
BGHKB, BGHK, BGHKA, BGHKSA, BGHKS - 轴承座组件 - T型 - h选择
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表