您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
RV52M - RV系列NAMUR电磁阀
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列标准/低功耗NAMUR电磁阀(二位五通/三位五通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rv52_3m/rv52_3m_body.prj},{NB=RV5221-08QME1},{CODE=RV},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{DC=},{MODEL=RV5221-08QM},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=20},{D=29},{E=25.0},{F=22},{G=17.6},{G1=1.5},{H=23.5},{I=23.0},{J=4.3},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=17.0},{S=36.0},{T=35.0},{W=120.7},{W1=171.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
系列代码
ⁿ/ₐ
NOP
通口数
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
RV5211-M5QME1
RV
5
RV5211-M5QM
M5
M5
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
27
55.2
33.9
17.9
27.2
31.5
103.1
143.2
RV5211-06QME1
RV
5
RV5211-06QM
G1/8
G1/8
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
27
55.2
33.9
17.9
28.0
31.5
103.1
143.2
RV5221-06QME1
RV
5
RV5221-06QM
G1/8
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
RV5221-08QME1
RV
5
RV5221-08QM
G1/4
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
RV5231-08QME1
RV
5
RV5231-08QM
G1/4
G1/4
24
32
32.1
27
19.5
1.5
32.1
24.0
5.2
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
RV5231-10QME1
RV
5
RV5231-10QM
G3/8
G1/4
24
32
32.1
27
19.5
1.5
32.1
24.0
5.2
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
RV5241-10ME1
RV
5
RV5241-10M
G3/8
G3/8
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
RV5241-15ME1
RV
5
RV5241-15M
G1/2
G1/2
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表