피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTC2 - Head pillar
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Die pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a1/a2/rtc2.prj},{NB=RTC2 25X36X145},{IDNR=},{SIG=RTC2},{COD=RTC2 25X36X145},{D1=25},{D2=36},{L1=40},{L=145},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{DS=61 - 63 HRC},{RES=110},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica e lappatura}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DS
Surface hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
[kg/mm²]
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RTC2 15X26X085
RTC2
RTC2 15X26X085
15
26
30
85
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X095
RTC2
RTC2 15X26X095
15
26
30
95
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X105
RTC2
RTC2 15X26X105
15
26
30
105
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X115
RTC2
RTC2 15X26X115
15
26
30
115
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X125
RTC2
RTC2 15X26X125
15
26
30
125
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X135
RTC2
RTC2 15X26X135
15
26
30
135
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X145
RTC2
RTC2 15X26X145
15
26
30
145
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 15X26X155
RTC2
RTC2 15X26X155
15
26
30
155
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X085
RTC2
RTC2 16X26X085
16
26
30
85
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X095
RTC2
RTC2 16X26X095
16
26
30
95
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X105
RTC2
RTC2 16X26X105
16
26
30
105
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X115
RTC2
RTC2 16X26X115
16
26
30
115
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X125
RTC2
RTC2 16X26X125
16
26
30
125
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X135
RTC2
RTC2 16X26X135
16
26
30
135
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X145
RTC2
RTC2 16X26X145
16
26
30
145
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 16X26X155
RTC2
RTC2 16X26X155
16
26
30
155
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X085
RTC2
RTC2 17X28X085
17
28
30
85
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X095
RTC2
RTC2 17X28X095
17
28
30
95
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X105
RTC2
RTC2 17X28X105
17
28
30
105
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X115
RTC2
RTC2 17X28X115
17
28
30
115
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X125
RTC2
RTC2 17X28X125
17
28
35
125
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X135
RTC2
RTC2 17X28X135
17
28
35
135
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X145
RTC2
RTC2 17X28X145
17
28
35
145
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X155
RTC2
RTC2 17X28X155
17
28
35
155
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
RTC2 17X28X170
RTC2
RTC2 17X28X170
17
28
35
170
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61 - 63 HRC
110
Hardening and tempering
Grinding and lapping
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T276-94 60000-LS - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RTB1 - Guide bushes
Rigon
13.06.2024
W20 - Guide pillar
STRACK
21.07.2022
GB/T276-94 60000-Z - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CY3B - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Basic Type
SMC Corporation
26.06.2024
SN4331 - Guide pillar with centre collar
STRACK
19.09.2022
CY3B - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Basic Type
SMC
28.09.2023
Z62 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
AES-25-4107 - Profile Joining Strips
Essentra Components
21.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성