피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
unitray
Cable Tray Right Reducer Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_right_reducer_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ladder.prj},{NB=RRA-H724},{SHA256=0iNjDDgp6kcU5YKzdCb3HeRZpRGsX+Q6bdTy3Mw5mRQ=},{INAME=00188__rra2dh724},{DESC=Right Reducer Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=7 - 600 mm (24)\"},{W2=2 - 150 mm (6)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=RRA-H724}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
W1
Width 1
ⁿ/ₐ
W2
Width 2
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
RRA-H324
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
3 - 203mm (8)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H324
RRA-H534
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
5 - 300 mm (12)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
RRA-H534
RRA-H524
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
5 - 300 mm (12)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H524
RRA-H654
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
RRA-H654
RRA-H634
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
6 - 450 mm (18)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
RRA-H634
RRA-H624
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
6 - 450 mm (18)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H624
RRA-H764
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
7 - 600 mm (24)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
RRA-H764
RRA-H754
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
RRA-H754
RRA-H734
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
7 - 600 mm (24)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
RRA-H734
RRA-H724
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
7 - 600 mm (24)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H724
RRA-H874
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
8 - 750 mm (30)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
RRA-H874
RRA-H864
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
8 - 750 mm (30)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
RRA-H864
RRA-H854
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
RRA-H854
RRA-H834
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
8 - 750 mm (30)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
RRA-H834
RRA-H824
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H824
RRA-H984
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
RRA-H984
RRA-H974
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
RRA-H974
RRA-H964
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
RRA-H964
RRA-H954
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
RRA-H954
RRA-H934
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
RRA-H934
RRA-H924
Right Reducer Fitting
Aluminum
H - E / 160 mm (6.3)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
RRA-H924
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성