피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Solid Bottom - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
Cable Tray Right Reducer Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_right_reducer_fitting/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=RRA-8831},{SHA256=3eX1JX1WOxLaiCLpa7Hluh7QtLn+hSWtpLeOwUr7xSk=},{INAME=00080__rra2d8831},{DESC=Right Reducer Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6)\"},{W1=8 - 750 mm (30)\"},{W2=3 - 203 mm (8)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=RRA-8831}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
W1
Width 1
ⁿ/ₐ
W2
Width 2
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
RRA-8321
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
3 - 203mm (8)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8321
RRA-8531
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
5 - 300 mm (12)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8531
RRA-8521
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
5 - 300 mm (12)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8521
RRA-8651
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8651
RRA-8631
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8631
RRA-8621
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8621
RRA-8761
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8761
RRA-8751
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8751
RRA-8731
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8731
RRA-8721
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8721
RRA-8871
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
RRA-8871
RRA-8861
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8861
RRA-8851
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8851
RRA-8831
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8831
RRA-8821
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8821
RRA-8981
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
RRA-8981
RRA-8971
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
RRA-8971
RRA-8961
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8961
RRA-8951
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
RRA-8951
RRA-8931
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
RRA-8931
RRA-8921
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
2 - 150 mm (6)"
1 - Solid Bottom
RRA-8921
RRA-8X91
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
X - 1067 mm (42)"
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
RRA-8X91
RRA-8X81
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
X - 1067 mm (42)"
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
RRA-8X81
RRA-8X71
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
X - 1067 mm (42)"
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
RRA-8X71
RRA-8X61
Right Reducer Fitting
Aluminum
8 - E / 152 mm (6)"
X - 1067 mm (42)"
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
RRA-8X61
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성