피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ASME B18.6.3 RHMST1CRS - Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess Slotted
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/asme_b_18_6_3_rhmst1crs.prj},{NB=Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess Slotted ASME B18.6.3 #10X1 1/4 U24212.019.0125},{CNSORDERNO=U24212.019.0125},{D1=0.190},{LX=1.250},{FABNETWEIGHT=4.400},{TT1=24},{P=0.317},{AMAX=0.359},{AMIN=0.099},{RP=0.035},{RM=0.066},{M=2},{HMAX=0.137},{HMIN=0.043},{JMAX=0.060},{JMIN=0.016},{TMAX=0.087},{TMIN=0.029},{MD=0.0451},{LOD=MIN},{D=#10},{L=1 1/4},{CNSAVOID=},{CNSNN=ASME B18.6.3 RHMST1CRS},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME B18.6.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=Slotted/Phillips Combination},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal Diameter
[인치]
D1
[인치]
L
Length
[인치]
LX
[인치]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging unit
[PCS]
FABNETWEIGHT
Nett weight (pc/kg)
ⁿ/ₐ
STANDARDSMALL
ⁿ/ₐ
TT
Thread type
ⁿ/ₐ
TT1
Thread per inch
[인치]
P
Pitch
[인치]
AMAX
Head Diameter Max
[인치]
AMIN
Head Diameter Min
[인치]
RP
Recess Penetration Gaging Depth
[인치]
RM
Recess Diameter
[인치]
M
Driver Size
[인치]
HMAX
Head Side Height Max
[인치]
HMIN
Head Side Height Min
[인치]
JMAX
Slot Width Max
[인치]
JMIN
Slot Width Min
[인치]
TMAX
Slot Depth Max
[인치]
TMIN
Slot Depth Min
[인치]
TL
[인치]
LOD
ⁿ/ₐ
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0025
#4X1/4
#4
0.112
1/4
0.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00044
7318155890
23-11-01-90
31161504
0.440
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.192
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0037
#4X3/8
#4
0.112
3/8
0.375
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00055
7318155890
23-11-01-90
31161504
0.550
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.317
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0050
#4X1/2
#4
0.112
1/2
0.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00066
23-11-01-90
31161504
0.660
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.442
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0062
#4X5/8
#4
0.112
5/8
0.625
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00083
23-11-01-90
31161504
0.830
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.567
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0075
#4X3/4
#4
0.112
3/4
0.750
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00093
7318155890
23-11-01-90
31161504
0.930
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.692
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0087
#4X7/8
#4
0.112
7/8
0.875
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00101
23-11-01-90
31161504
1.010
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.817
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0100
#4X1
#4
0.112
1
1.000
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00109
23-11-01-90
31161504
1.090
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
0.942
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0125
#4X1 1/4
#4
0.112
1 1/4
1.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00125
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.250
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24212.011.0150
#4X1 1/2
#4
0.112
1 1/2
1.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00143
23-11-01-90
31161504
1.430
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.211
0.099
0.035
0.066
1
0.086
0.043
0.039
0.016
0.058
0.029
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0025
#5X1/4
#5
0.125
1/4
0.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00072
23-11-01-90
31161504
0.720
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.181
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0037
#5X3/8
#5
0.125
3/8
0.375
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00078
23-11-01-90
31161504
0.780
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.306
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0050
#5X1/2
#5
0.125
1/2
0.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00085
23-11-01-90
31161504
0.850
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.431
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0075
#5X3/4
#5
0.125
3/4
0.750
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00112
23-11-01-90
31161504
1.120
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.681
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0100
#5X1
#5
0.125
1
1.000
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00142
23-11-01-90
31161504
1.420
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
0.931
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0125
#5X1 1/4
#5
0.125
1 1/4
1.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00164
23-11-01-90
31161504
1.640
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24212.012.0150
#5X1 1/2
#5
0.125
1 1/2
1.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00193
23-11-01-90
31161504
1.930
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
40
0.317
0.236
0.099
0.035
0.066
2
0.095
0.043
0.043
0.016
0.063
0.029
1.000
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0025
#6X1/4
#6
0.138
1/4
0.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00102
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.020
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.170
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0037
#6X3/8
#6
0.138
3/8
0.375
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00105
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.050
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.295
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0050
#6X1/2
#6
0.138
1/2
0.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00112
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.120
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.420
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0062
#6X5/8
#6
0.138
5/8
0.625
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00142
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.420
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.545
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0075
#6X3/4
#6
0.138
3/4
0.750
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00144
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.440
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.670
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0087
#6X7/8
#6
0.138
7/8
0.875
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00157
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.570
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.795
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0100
#6X1
#6
0.138
1
1.000
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00169
7318155890
23-11-01-90
31161504
1.690
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
0.920
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0125
#6X1 1/4
#6
0.138
1 1/4
1.250
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00205
7318155890
23-11-01-90
31161504
2.050
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
1.170
Round Head Machine Screw ...
U24212.013.0150
#6X1 1/2
#6
0.138
1 1/2
1.500
Fabory
ASME B18.6.3
Unified National Coarse
Right
Zinc plated
Round head
Slotted/Phillips Combinat...
0.00243
7318155890
23-11-01-90
31161504
2.430
asme_b_18_6_3_rhmst1crs.p...
UNC
32
0.317
0.260
0.099
0.035
0.066
2
0.103
0.043
0.048
0.016
0.068
0.029
1.420
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
BN 48205 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and coarse...
Bossard Inch
29.11.2018
ASME B18.6.3 RHMST1CR - Round Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 RHMSS - Round Head Machine Screw Slotted
Fabory
13.02.2023
STBB, STBBM, STBBS, SSTBB - Locating Bolts - Coarse Thread - Round Head
Misumi
30.06.2021
BN 48244 - Slotted round head machine screws, Full thread and fine thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4C...
SPAX
23.02.2023
BN 48256 - Phillips pan head machine screws, Full thread and coarse thread,...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
ASME B18.6.3 THMSS - Truss Head Machine Screw Slotted
Fabory
13.02.2023
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성