피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
구면 베어링 및 내부 나사가있는 조인트 - EF
HEB
부속품
연결부
Powered by
CAD모델 선택
{heb/zubehoer/gelenkkoepfe/ef_asmtab.prj},{NB=EF 20},{IDNR=},{TYP=EF 20},{S1=},{D7=20},{D1=34},{D2=28},{D2G=M20x1,5},{B4=53},{D8=29.0},{B9=16},{B8=13.5},{H=77},{L1=10.0},{L4=30},{L3=23},{ALPHA1=9.0},{SW=30},{GEWICHT=0.324},{TZD=31000},{TZS=60000},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=12.000},{PPATH=ef/ef_asmtpl.prj},{INFO=Info},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{CTN=84833080},{SDT=ab Lager ggf. auf Anfrage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
형
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
D1
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
GEWICHT
무게
[kg]
TZD
부하 용량 동적 C
[N]
TZS
부하 용량 정적 Co
[N]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
rod end EF 6
EF 6
6
13
5.0
11
0.017
3600
8100
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 8
EF 8
8
16
5.0
13
0.035
5800
12900
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 10
EF 10
10
19
6.5
16
0.061
8600
17600
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 12
EF 12
12
22
7.0
18
0.096
11000
24500
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 15
EF 15
15
26
8.0
21
0.162
18000
36000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 17
EF 17
17
29
10.0
27
0.233
22000
45000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 20
EF 20
20
34
10.0
30
0.324
31000
60000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 25
EF 25
25
42
12.0
36
0.625
51000
83000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 30
EF 30
30
50
15.0
46
0.976
65000
110000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 35
EF 35
35
58
15.0
55
1.520
112000
146000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 40
EF 40
40
65
18.0
55
2.060
140000
180000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 45
EF 45
45
70
20.0
65
2.720
180000
240000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 50
EF 50
50
75
20.0
65
3.570
220000
290000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
rod end EF 60
EF 60
60
88
20.0
75
5.630
345000
450000
84833080
ab Lager ggf. auf Anfrage
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성