피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ROC-4150-003 - Machine Screw Nuts - Hex
Essentra Components
Fasteners
Nuts
Machine Screw Nuts
Machine Screw Nuts - Hex
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k05000000/l3_k05080000/p090290/roc-4150-003.prj},{NB=ROC-4250-011},{PN=ROC-4250-011},{AMERSID=1150453},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=10-32},{ND=0.19000},{WIDTHACROSSFLATS=0.37500},{HEIGHT=0.13000},{THREADMINORDIAME=0.16400},{PITCHHELIXSPIRAL=0.03125},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WIDTHACROSSFLATS
Width Across Flats
[인치]
HEIGHT
Height
[인치]
ROC-4150-003
ROC-4150-003
1150442
-
-
3-56
0.18800
0.06600
ROC-4150-005
ROC-4150-005
1150443
-
-
4-40
0.25000
0.09800
ROC-4150-006
ROC-4150-006
1150444
-
-
5-40
0.31200
0.11400
ROC-4150-007
ROC-4150-007
1150445
-
-
6-32
0.31200
0.11400
ROC-4150-009
ROC-4150-009
1150446
-
-
8-32
0.34300
0.13000
ROC-4150-011
ROC-4150-011
1150447
-
-
10-24
0.37500
0.13000
ROC-4150-013
ROC-4150-013
1150448
-
-
12-24
0.43700
0.16100
ROC-4150-030
ROC-4150-030
1150450
-
-
5/16-18
0.56200
0.22500
ROC-4150-031
ROC-4150-031
1150451
-
-
3/8-16
0.62500
0.25700
ROC-4250-009
ROC-4250-009
1150452
-
-
8-36
0.34300
0.13000
ROC-4250-011
ROC-4250-011
1150453
-
-
10-32
0.37500
0.13000
ROC-4250-013
ROC-4250-013
1150454
-
-
12-28
0.43700
0.16100
ROC-4250-029
ROC-4250-029
1150455
-
-
1/4-28
0.43700
0.19300
ROC-4250-030
ROC-4250-030
1150456
-
-
5/16-24
0.56200
0.25500
ROC-4350-005
ROC-4350-005
1150457
-
-
4-40
0.25000
0.09800
ROC-4350-007
ROC-4350-007
1092118
-
-
6-32
0.31200
0.11400
ROC-4350-009
ROC-4350-009
1092120
-
-
8-32
0.34300
0.13000
ROC-4350-011
ROC-4350-011
1092121
-
-
10-24
0.37500
0.13000
ROC-4350-013
ROC-4350-013
1150458
-
-
12-24
0.43700
0.16100
ROC-4350-029
ROC-4350-029
1092122
-
-
1/4-20
0.43700
0.19300
ROC-4350-030
ROC-4350-030
1150459
-
-
5/16-18
0.56200
0.22500
ROC-4350-031
ROC-4350-031
1150460
-
-
3/8-16
0.62500
0.25700
ROC-4450-011
ROC-4450-011
1150461
-
-
10-32
0.37500
0.13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 22183 - Hex nuts with Pg thread (JACOB®), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.01.2024
ROC-4951-005 - Machine Screw Nuts - Hex
Essentra Components
23.07.2014
Nut DIN 439 for Threaded Rod
FATH
28.05.2024
BN 44301 - Hex nuts, Coarse thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated Chrom...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 22102 - Hex nuts
Bossard Catalog
24.11.2023
ROC-4152-029 - Standard Hex Nuts - Metal
Essentra Components
23.07.2014
ROC-3023-148 - Machine Screws - Round
Essentra Components
25.07.2014
RAF-1082 - Split Lock Washers
Essentra Components
28.07.2014
QN-1 - Jam Nuts
Essentra Components
23.07.2014
ACE-21 - Shock Locknuts - Hex Locknut
Reid Supply
22.02.2022
A180FLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
BN 22101 - Hex nuts
Bossard Catalog
12.10.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SPC-N - Plastic Screw (PC / Hexagon Nut)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성