피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
without Inner Ring-with Two side Seals (RNA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Machined Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/machined_type_nrb/metric_series/without_ir_two_side_seals_asmtab.prj},{NB=RNA49/48UU},{IDNR=},{STDRT=55},{ORDER=RNA49/48UU},{ORDER1=RNA 49/48UU},{MASS=187.0},{FW=55},{D=70},{C=22},{SR=0.6},{DA=66},{DAR=4.5},{L=13.8},{ZEFF=28},{I=1},{RE=F},{RS=0.5},{PRL=0.000},{SDOG=69.0},{ROG=5.5},{COG=0.000},{OH=3.0},{NH=1},{DVR=60.4},{SDVR=56.8},{CVR=18.2},{T=60.7},{DSL=63.200},{CSL=1.600},{CR=39600},{C0R=66100},{PPATH=without_ir_with_two_side_seals/without_ir_with_two_side_sealsasmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
DA
Da max
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
C0R
Basic static load rating
[N]
RNA4900UU
14
RNA4900UU
16.3
14
22
13
0.3
20
8080
8490
RNA4901UU
16
RNA4901UU
17.9
16
24
13
0.3
22
8470
9320
RNA6901UU
16
RNA6901UU
30.0
16
24
22
0.3
22
15500
20400
RNA49/14UU
18
RNA49/14UU
19.7
18
26
13
0.3
24
9260
10800
RNA4902UU
20
RNA4902UU
21.5
20
28
13
0.3
26
9570
11600
RNA6902UU
20
RNA6902UU
37.5
20
28
23
0.3
26
18500
27100
RNA4903UU
22
RNA4903UU
23.0
22
30
13
0.3
28
10300
13100
RNA6903UU
22
RNA6903UU
40.5
22
30
23
0.3
28
19800
30600
RNA4904UU
25
RNA4904UU
54.5
25
37
17
0.3
35
18000
20500
RNA6904UU
25
RNA6904UU
95.5
25
37
30
0.3
35
33000
44600
RNA49/22UU
28
RNA49/22UU
55.5
28
39
17
0.3
37
18300
23700
RNA69/22UU
28
RNA69/22UU
97.5
28
39
30
0.3
37
33800
52000
RNA4905UU
30
RNA4905UU
63.0
30
42
17
0.3
40
20300
25100
RNA6905UU
30
RNA6905UU
111.0
30
42
30
0.3
40
39200
58700
RNA49/28UU
32
RNA49/28UU
75.5
32
45
17
0.3
43
21000
26800
RNA69/28UU
32
RNA69/28UU
133.0
32
45
30
0.3
43
38900
59100
RNA4906UU
35
RNA4906UU
71.0
35
47
17
0.3
45
21500
28400
RNA6906UU
35
RNA6906UU
125.0
35
47
30
0.3
45
40100
63000
RNA49/32UU
40
RNA49/32UU
94.5
40
52
20
0.6
48
29400
44200
RNA69/32UU
40
RNA69/32UU
170.0
40
52
36
0.6
48
50300
88300
RNA4907UU
42
RNA4907UU
112.0
42
55
20
0.6
51
30100
46300
RNA6907UU
42
RNA6907UU
200.0
42
55
36
0.6
51
51600
92600
RNA49/38UU
45
RNA49/38UU
119.0
45
58
20
0.6
54
31600
50400
RNA4908UU
48
RNA4908UU
150.0
48
62
22
0.6
58
37200
58400
RNA6908UU
48
RNA6908UU
270.0
48
62
40
0.6
58
63700
117000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-with Two side Seals (NA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Stainless Steel Made with Hexagon Hole (CF...FBR, FB, FBUUR, FBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CFE...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CR...VBR, VB, VBUUR, VBUU, VBSR, VB...
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
15.12.2020
Full complement type with Screw driver slot (CR...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성