피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
RDO RDA RWO - Guide ball cages
STAMPINGMASTERS
Press Die Components & Peripherals
Guide Components
Guide Ball Cages for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-ball-cages-for-die-sets/rdo_rda_rwo.prj},{NB=RDO28},{TYPE=RDO},{ROHS=YES},{PD=28},{D=28.4},{D1=33.6},{L=75},{BALL=3},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PD
Guide post outer diameter
[mm]
L
[mm]
RDO19
RDO19
Resin
YES
19
60
RDO20
RDO20
Resin
YES
20
60
RDO22
RDO22
Resin
YES
22
60
RDO23
RDO23
Resin
YES
23
60
RDO24
RDO24
Resin
YES
24
75
RDO25
RDO25
Resin
YES
25
75
RDO27
RDO27
Resin
YES
27
75
RDO28
RDO28
Resin
YES
28
75
RDO31
RDO31
Resin
YES
31
85
RDO32
RDO32
Resin
YES
32
85
RDO36
RDO36
Resin
YES
36
85
RDO37
RDO37
Resin
YES
37
95
RDO38
RDO38
Resin
YES
38
95
RDO40
RDO40
Resin
YES
40
95
RDO45
RDO45
Resin
YES
45
95
RDO50
RDO50
Resin
YES
50
106
RDO56
RDO56
Resin
YES
56
106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RDOC, RDOB, RDOM, RDSS, RDSSB, RDSSM, RD435S - Rods - Material 1045 Carbon ...
Misumi
07.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
Modèle 5608 - High thickness seamless ISO bend 5D - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
C-LHFR, C-LHFS, C-LHFC, C-LHFRM, C-LHFSM, C-LHFCM,C-LHFCF-N,C-LHFCMF-N - Fl...
Misumi
16.08.2023
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
LC22004, LC22005, LC22006 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
Model 5247 - Male / male long radius 90° elbow - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
7660 (Guide roller cages) - Guide roller cages
STAMPINGMASTERS
07.01.2023
TAO - Ball guide post sets for die guides (Movable cover)
STAMPINGMASTERS
13.02.2023
7650 7651(Guide ball cages) - Guide ball cages (Copper body)
STAMPINGMASTERS
07.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성