您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
RBR series
TSK
Ball Screw
Rolled Ball Screw (Standard Type)
Powered by
CAD模型選擇
{tsk/ball_screw/rolled_bs_standard_type/rbr_asmtab.prj},{NB=RBR2508-244},{CNX=RBR2508},{D=25},{SD1=21.4},{LE=8},{SD=4.763},{SM=3.5},{D1=47},{T=M42x1.5},{G=16},{L0N=122},{W=35},{H=30},{CA=14600},{COA=28400},{PA=81},{A=2500},{FLA=F02501},{D2=83},{F=16},{P=65},{J=9.0},{AP=0.10},{VER=8},{VER2=1},{NDM=42.000},{PIC=1.500},{OS=},{PPATH=rbr_parts/rbr_asmtpl.prj},{TL=244},{DNEW=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Outer Diameter D
[mm]
SD1
Root Diameter d1
[mm]
LE
Dimension Lead
[mm]
SD
Ball Circle Diameter d
[mm]
SM
Number of Circuits m
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
T
Thread T
ⁿ/ₐ
G
Dimension G
[mm]
L0
Length L0
[mm]
W
Width W
[mm]
H
Height H
[mm]
CA
Dynamic Ca
[N]
COA
Static Coa
[N]
PA
Preload Amount
[kgf]
A
Shaft Length (MAX) A
[mm]
FLA
Flange call
ⁿ/ₐ
D2
Dimensions D2
[mm]
F
Thickness F
[mm]
P
Dimension P
[mm]
J
Hole diameter J
[mm]
RBR1404-176
RBR1404-176
14
11.7
4
2.778
3.5
25
M24x1
10
91.5
21
21
5300
9000
30
1500
F01401
55
10
40
6.6
RBR1405-178
RBR1405-178
14
11.5
5
3.175
3.5
25
M24x1
10
92.5
21
21
6300
10200
30
1500
F01401
55
10
40
6.6
RBR1605-178
RBR1605-178
16
13.5
5
3.178
3.5
30
M28x1.5
10
92.5
23
24
6800
11800
40
1500
F01601
58
10
45
6.6
RBR1808-224
RBR1808-224
18
14.4
8
4.763
3.5
34
M32x1.5
12
115.5
28
27
11900
19500
61
1500
F01801
64
12
49
6.6
RBR2005-164
RBR2005-164
20
17.5
5
3.175
3.5
34
M32x1.5
12
85.5
28
27
7600
15000
40
2000
F02001
64
12
49
6.6
RBR2006-222
RBR2006-222
20
17.5
6
3.175
5.0
34
M32x1.5
12
114.5
28
27
10400
21400
51
2000
F02001
64
12
49
6.6
RBR2208-294
RBR2208-294
22
18.4
8
4.763
5.0
38
M35x1.5
15
150.5
32
30
18600
35400
102
2000
F02201
74
15
56
9.0
RBR2508-244
RBR2508-244
25
21.4
8
4.763
3.5
47
M42x1.5
16
126.5
35
30
14600
28400
81
2500
F02501
83
16
65
9.0
RBR2510-360
RBR2510-360
25
20.2
10
6.350
5.0
44
M42x1.5
15
184.5
37
35
28600
53800
153
2500
F02502
80
15
62
9.0
RBR2806-294
RBR2806-294
28
25.5
6
3.175
5.0
50
M45x1.5
15
151.5
34
33
12200
30500
61
3000
F02801
80
15
65
6.6
RBR3208-300
RBR3208-300
32
28.4
8
4.763
5.0
56
M52x2
18
154.5
42
39
22800
53300
122
3500
F03201
92
18
75
9.0
RBR3610-376
RBR3610-376
36
31.2
10
6.350
5.0
60
M55x2
18
192.5
48
39
34400
76700
183
3500
F03601
100
18
80
11.0
RBR3612-432
RBR3612-432
36
30.6
12
7.144
5.0
60
M55x2
18
220.5
48
43
39900
85600
204
3500
F03601
100
18
80
11.0
RBR4010-460
RBR4010-460
40
35.2
10
6.350
7.0
65
M60x2
25
234.5
52
45
48500
120000
255
4000
F04001
114
25
90
14.0
RBR4510-470
RBR4510-470
45
40.2
10
6.350
7.0
70
M65x2
30
239.5
57
51
52100
139000
275
5500
F04501
118
30
94
14.0
RBR4512-564
RBR4512-564
45
39.6
12
7.144
7.0
70
M65x2
30
286.5
57
51
60000
152000
316
5500
F04501
118
30
94
14.0
RBR5016-608
RBR5016-608
50
43.0
16
9.525
5.0
85
M80x2
40
308.5
65
59
79300
185000
418
5500
F05001
165
40
125
22.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Interchangeable, Assembled set - MES15
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.04.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MES15
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.04.2024
Diameter 8 mm - Ball Screw
Unimotion
23.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表