피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBP-04 - Self-lubricating plate
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e6_sg/rbp_04.prj},{NB=RBP 04 - 75125},{SIG=RBP04},{COD=RBP04 075125},{CODENB=75125},{W=75},{L=125},{W1=-},{W1X=0},{L1=75},{L2=25},{FO=A},{VER=1},{HD=200 - 220 HB},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FO
Form
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RBP 04 - 28075
RBP04
RBP04 028075
28
75
-
45
15
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 28100
RBP04
RBP04 028100
28
100
-
50
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 28150
RBP04
RBP04 028150
28
150
-
100
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 38075
RBP04
RBP04 038075
38
75
-
45
15
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 38100
RBP04
RBP04 038100
38
100
-
50
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 38150
RBP04
RBP04 038150
38
150
-
100
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 48075
RBP04
RBP04 048075
48
75
-
45
15
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 48100
RBP04
RBP04 048100
48
100
-
50
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 48125
RBP04
RBP04 048125
48
125
-
75
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 48150
RBP04
RBP04 048150
48
150
-
100
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 48200
RBP04
RBP04 048200
48
200
-
150
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 58075
RBP04
RBP04 058075
58
75
-
45
15
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 58100
RBP04
RBP04 058100
58
100
-
50
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 58150
RBP04
RBP04 058150
58
150
-
100
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 75075
RBP04
RBP04 075075
75
75
-
25
25
C
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 75100
RBP04
RBP04 075100
75
100
-
50
25
C
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 75125
RBP04
RBP04 075125
75
125
-
75
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 75150
RBP04
RBP04 075150
75
150
-
100
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 75200
RBP04
RBP04 075200
75
200
-
150
25
A
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100100
RBP04
RBP04 100100
100
100
50
50
25
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100125
RBP04
RBP04 100125
100
125
50
75
25
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100150
RBP04
RBP04 100150
100
150
50
100
25
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100200
RBP04
RBP04 100200
100
200
50
150
25
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100250
RBP04
RBP04 100250
100
250
50
200
25
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
RBP 04 - 100300
RBP04
RBP04 100300
100
300
50
200
50
B
200 - 220 HB
Aluminum bronze and solid...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성