您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
RBID, RBIDL - 关节轴承-钢珠连接型-钢珠连接 直线型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rbid_asmtab.prj},{NB=RBID8},{TRS=1},{MATH=High Strength Zinc Alloy},{MATS=1035 Steel},{HARDS=20~28HRC},{MATB=NBR Type Special Synthetic Rubber},{HARD=Sphere 650HV~},{M=8},{D=12.5},{D1=16},{D2=24},{L1=32},{L2=16},{MP=1},{L3=5.0},{W=14},{DD=8},{DDTOL=0/-0.036},{LL1=16.0},{W1=10},{D3=12},{D4=24},{BD=15.875},{ASF=25},{PK=5880},{SLCT=11700},{SLCC=23200},{NDM=8},{PPATH=rbid_templ.prj},{RCS=0.03 or Less},{ACS=0.1 or Less}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定部材质
ⁿ/ₐ
MATS
柄(带钢珠)部材质
ⁿ/ₐ
HARDS
带钢珠柄部硬度
ⁿ/ₐ
MATB
防护罩材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
BD
球直径
[mm]
ASF
容许倾斜角度(度)
ⁿ/ₐ
PK
屈服点强度 Pk
[N]
SLCT
静负载容量 拉伸 Cs
[N]
SLCC
静负载容量 压缩 Cs
[N]
MASS
重量
[g]
RCS
径向间隙
[mm]
ACS
轴向间隙
[mm]
RBID5
RBID5
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
5
9.0
11
17
46.0
24
12
4.0
9
5
0/-0.030
22.0
11.0
8
7
9
20
11.112
25
2840
5690
11400
25
0.03以下
0.1以下
RBID6
RBID6
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
6
10.0
13
20
55.2
28
15
5.0
11
6
0/-0.030
27.2
12.2
11
8
10
20
12.700
25
3730
7450
14900
40
0.03以下
0.1以下
RBID8
RBID8
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
8
12.5
16
24
65.0
32
16
5.0
14
8
0/-0.036
33.0
16.0
12
10
12
24
15.875
25
5880
11700
23200
75
0.03以下
0.1以下
RBID10
RBID10
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
10
15.0
19
28
80.5
35
18
6.5
17
10
0/-0.036
45.5
19.5
21
11
14
30
19.050
25
8430
16800
33500
123
0.03以下
0.1以下
RBID12
RBID12
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
12
17.5
22
32
91.0
40
20
6.5
19
12
0/-0.043
51.0
21.0
24
17
19
32
22.225
25
11400
22800
45600
190
0.03以下
0.1以下
RBID14
RBID14
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
14
20.0
25
36
109.0
45
25
8.0
22
14
0/-0.043
64.0
23.5
28
17
19
38
25.400
17
14900
29800
59600
280
0.03以下
0.1以下
RBID16
RBID16
轴承用特殊合金
S35C
20~28HRC
NBR系特殊合成橡胶
球面 650HV-
16
22.0
27
40
118.0
50
27
8.0
22
16
0/-0.043
68.0
25.5
29
19
22
44
25.400
17
14900
29800
59600
370
0.03以下
0.1以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表