피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RAPG - Precision Gear Heads
WMBerg
METRIC
Assemblies
Precision Gear Heads
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_assemblies/precision_gear_heads/mc21.prj},{NB=RAPG90-10},{PN=RAPG90-10},{PDES=Precision Gear },{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=C21},{MAT=Infotext},{RAT=10:1},{RT=90.4},{PT=150.1},{RI=5000},{BL=10},{AE=90},{MOM=2x10-5},{TS=9.0},{W=4.1},{RL=2669.0},{ASL=2669.0},{A=90},{B=6.5},{C=100},{D=80},{E=20},{F=40},{G=3.0},{H=12},{I=32},{J=7},{K=91},{L=136.0},{M=100},{N=55},{O=52.0},{P=5},{Q=28.0},{R=23},{S=6},{T=1.0},{U=36},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
PDES
Part Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
RAT
Ratio
ⁿ/ₐ
RT
Rated Output Torque
[Nm]
PT
Peak Output Torque
[Nm]
RI
Rated Input SP.
[RPM]
BL
Min. Black Lash
ⁿ/ₐ
AE
AVE. EFF.
[%]
MOM
MOM. OF IN.
[kg-m2]
TS
Torque Stiff.
[Nm/min]
W
Max. Weight
[kg]
RL
Rad Loas
[N]
ASL
Axial Load
[N]
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
F
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
I
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
K
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
M
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
O
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
Q
Dimension
[mm]
R
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
T
Dimension
[mm]
U
Dimension
[mm]
RAPG60-3
RAPG60-3
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-5
RAPG60-5
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-8
RAPG60-8
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-10
RAPG60-10
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-15
RAPG60-15
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-20
RAPG60-20
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-30
RAPG60-30
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-50
RAPG60-50
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
50:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG60-100
RAPG60-100
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
100:1
33.9
56.3
5000
10
90
4x10-6
5.7
2.3
1779.4
1079.4
60
5.0
70
50
16
25
2.5
13
27
5
72
102.0
73
43
38.0
3
16.0
18
5
1.0
22
RAPG90-3
RAPG90-3
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-5
RAPG90-5
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-8
RAPG90-8
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-10
RAPG90-10
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-15
RAPG90-15
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-20
RAPG90-20
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-30
RAPG90-30
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-50
RAPG90-50
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
50:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG90-100
RAPG90-100
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
100:1
90.4
150.1
5000
10
90
2x10-5
9.0
4.1
2669.0
2669.0
90
6.5
100
80
20
40
3.0
12
32
7
91
136.0
100
55
52.0
5
28.0
23
6
1.0
36
RAPG115-3
RAPG115-3
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
3:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-5
RAPG115-5
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
5:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-8
RAPG115-8
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
8:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-10
RAPG115-10
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
10:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-15
RAPG115-15
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
15:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-20
RAPG115-20
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
RAPG115-30
RAPG115-30
Precision Gear
Master Inch/Metric Catalo...
30:1
180.8
300.1
5000
10
90
5x10-5
15.0
9.1
4893.2
4893.2
115
8.5
130
110
24
50
3.5
14
39
8
117
174.0
129
72
72.0
7
32.0
27
8
1.5
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PF70 - Worm and wheel gearbox - With flange - Torque up to 164Nm
HPC
17.02.2022
Simplex sprockets for taper bushes with hardened teeth 20B-1 - Sprockets fo...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
PF40NM - Worm and wheel gear reducer - Torque up to 18Nm
HPC
27.04.2023
MTD21B-40W,60W,90W,120W-90mm - Gear Reduction Motor - Corner Angle Type 40W...
PRiCi FA
17.10.2023
MTD21B-120W,140W,200W-104mm - Gear Reduction Motor - Corner Angle Type 120W...
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성