피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
R 37 - Merkel® Radiamatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/radial_seals/radial_shaft_seals/r37_asmtab.prj},{NB=Radiamatic R37 480 530 25 24019500 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24019500},{BAUFORM=Radiamatic R 37 - NBR},{DD=480.0},{D=530.0},{NUT=0.000},{L=25.0},{PPATH=r37/r37_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Shaft
[mm]
D
Cage
[mm]
L
Width
[mm]
Radiamatic R37 101.6 133....
24019488
101.6
133.3
11.9
Radiamatic R37 127 158.8 ...
24084424
127.0
158.8
12.3
Radiamatic R37 127 158.8 ...
24316571
127.0
158.8
12.5
Radiamatic R37 132.5 172....
24102306
132.5
172.5
16.0
Radiamatic R37 133 165 12...
24029891
133.0
165.0
12.5
Radiamatic R37 160 190 14...
24233697
160.0
190.0
14.3
Radiamatic R37 170 200 13...
24039649
170.0
200.0
13.0
Radiamatic R37 170 210 18...
24128280
170.0
210.0
18.0
Radiamatic R37 175 205 14...
24242046
175.0
205.0
14.5
Radiamatic R37 180 210 14...
24051648
180.0
210.0
14.0
Radiamatic R37 195 225 14...
24242055
195.0
225.0
14.5
Radiamatic R37 200 230 14...
24051248
200.0
230.0
14.0
Radiamatic R37 200 230 14...
24292790
200.0
230.0
14.0
Radiamatic R37 220 250 16...
24051448
220.0
250.0
16.0
Radiamatic R37 220 260 16...
24035849
220.0
260.0
16.0
Radiamatic R37 230 260 16...
24234870
230.0
260.0
16.0
Radiamatic R37 230 270 16...
24181867
230.0
270.0
16.0
Radiamatic R37 230 280 22...
24019490
230.0
280.0
22.5
Radiamatic R37 235 265 15...
24339504
235.0
265.0
15.0
Radiamatic R37 245 285 16...
24352034
245.0
285.0
16.0
Radiamatic R37 250 280 16...
24051548
250.0
280.0
16.0
Radiamatic R37 250 290 16...
24035749
250.0
290.0
16.0
Radiamatic R37 260 300 14...
24051348
260.0
300.0
14.0
Radiamatic R37 270 310 18...
24030228
270.0
310.0
18.0
Radiamatic R37 275 315 18...
24142291
275.0
315.0
18.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
US - Bonded seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
31.05.2024
R 58 - Merkel® Radiamatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Spherical thrust roller bearings
Jtekt North America
13.12.2018
R 35 - Merkel® Radiamatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
BABSL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
TSS Type TRF (DIN 3761 Type CS) - Radial Oil Seal TRF
Trelleborg
02.02.2018
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
BAUM - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
15.05.2024
B2SL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
TSS Type TRU - Radial Oil Seal TRU
Trelleborg
01.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성