피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
R Ø 63 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_63.prj},{NB=R63-127(0)},{CODE=R63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=333},{SX=0.0},{S1=25.4},{F1=8458},{S2=31.8},{F2=10589},{S3=34.9},{F3=11630},{SN=38.1},{FN=12687},{SB=45.9},{FB=15285},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.6 x 12.3},{H=12.300},{DE=62.5},{DE1=62.500},{B=11.600},{RG1=333.000},{DDNUM=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R63-076
R63-076
63
38
76
618
0.000
76.000
15.2
9394
19
11742
20.9
12916
22.8
14090
24.7
11.6 x 12.3
R63-089
R63-089
63
38
89
515
0.000
89.000
17.8
9167
22.3
11485
24.5
12605
26.7
13751
30
11.6 x 12.3
R63-102
R63-102
63
38
102
438
0.000
102.000
20.4
8935
25.5
11169
28.1
12286
30.6
13403
35.1
11.6 x 12.3
R63-115
R63-115
63
38
115
370
0.000
115.000
23
8510
28.8
10656
31.6
11701
34.5
12765
37.5
11.6 x 12.3
R63-127
R63-127
63
38
127
333
0.000
127.000
25.4
8458
31.8
10589
34.9
11630
38.1
12687
45.9
11.6 x 12.3
R63-152
R63-152
63
38
152
269
0.000
152.000
30.4
8178
38
10222
41.8
11244
45.6
12266
56.5
11.6 x 12.3
R63-178
R63-178
63
38
178
226
0.000
178.000
35.6
8046
44.5
10057
49.0
11063
53.4
12068
66.8
11.6 x 12.3
R63-203
R63-203
63
38
203
198
0.000
203.000
40.6
8039
50.8
10058
55.8
11053
60.9
12058
78.8
11.6 x 12.3
R63-254
R63-254
63
38
254
155
0.000
254.000
50.8
7874
63.5
9843
69.9
10827
76.2
11811
101.7
11.6 x 12.3
R63-305
R63-305
63
38
305
128
0.000
305.000
61
7808
76.3
9766
83.9
10736
91.5
11712
122.4
11.6 x 12.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성