피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_53.prj},{NB=R53034001-5},{REF=R53034001-5},{REFOLD=R 53 34 x 1.5},{S=1.5},{D1=34},{D3=27.9},{B=3.8},{D5=2.500},{A=5.400},{V1=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
S
Thickness S
[mm]
D1
Diameter d1
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
B
Thickness b
[mm]
R53010001
R53010001
1.0
10
9.3
1.8
R53011001
R53011001
1.0
11
10.2
1.8
R53012001
R53012001
1.0
12
11.0
1.8
R53013001
R53013001
1.0
13
11.9
2.0
R53014001
R53014001
1.0
14
12.9
2.1
R53015001
R53015001
1.0
15
13.8
2.2
R53016001
R53016001
1.0
16
14.7
2.2
R53017001
R53017001
1.0
17
15.7
2.3
R53018001-2
R53018001-2
1.2
18
16.5
2.4
R53019001-2
R53019001-2
1.2
19
17.5
2.5
R53020001-2
R53020001-2
1.2
20
18.5
2.6
R53021001-2
R53021001-2
1.2
21
19.5
2.7
R53022001-2
R53022001-2
1.2
22
20.5
2.8
R53024001-2
R53024001-2
1.2
24
22.2
3.0
R53025001-2
R53025001-2
1.2
25
23.2
3.0
R53026001-2
R53026001-2
1.2
26
24.2
3.1
R53028001-5
R53028001-5
1.5
28
25.9
3.2
R53029001-5
R53029001-5
1.5
29
26.9
3.4
R53030001-5
R53030001-5
1.5
30
28.0
3.5
R53032001-5
R53032001-5
1.5
32
29.6
3.6
R53034001-5
R53034001-5
1.5
34
27.9
3.8
R53035001-5
R53035001-5
1.5
35
32.2
3.9
R53036001-75
R53036001-75
1.5
36
33.2
4.0
R53038001-75
R53038001-75
1.5
38
35.2
4.2
R53040001-75
R53040001-75
1.5
40
36.5
4.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
D-M-E
27.05.2024
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
D-M-E
27.05.2024
FD Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716-100°C
D-M-E
22.05.2024
FM Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716
D-M-E
22.05.2024
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SB Spacer washers for ejector plates - DME - Material 1.2312
D-M-E
22.05.2024
NETW, NETWS - Retaining Rings - E
Misumi
16.02.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
UCFL - UCFL 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
Compact Type - Heavy Load HSR-R
THK CO.,LTD.
23.05.2024
DMCA Mold clamps for diecasting - DME
D-M-E
22.05.2024
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
MK-D-1406 MRO Tool Room Aids & Maintenance Supplies Retaining Rings Individ...
Essentra Components
28.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성