피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
pressure gauge series pg1 gly
Aventics
Compressed air preparation
Pressure gauge
Pressure gauge
Series PG1-GLY
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/preparation_of_compressed_air/pressure_gauge/pressure_gauge/pressure_gauge_series_pg1_gly/pressure_gauge_series_pg1_gly.prj},{NB=R412010129},{CNSORDERNO=R412010129},{INAME=r412010129},{INFODE=Info DE},{INFODEX=https://www.emerson.com/de-de/catalog/aventics-sku-r412010129},{INFOEN=Info EN},{INFOENX=https://www.emerson.com/en-de/catalog/aventics-sku-r412010129}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
R412010126
R412010126
R412010127
R412010127
R412010128
R412010128
R412010129
R412010129
R412010130
R412010130
R412010131
R412010131
R412010132
R412010132
R412010133
R412010133
R412010134
R412010134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Valve plug connectors - Series CON-VP
Aventics
31.01.2024
series_581_size1 - ISO 5599-1, size 1
Aventics
14.07.2022
base_and_end_plates_type_k - ISO 5599-1
Aventics
14.07.2022
Brass ball valves, female/female thread
Riegler
18.11.2015
GRV - pressure gauge
CKD
13.07.2023
PAGL - pressure gauge
Festo
29.08.2023
M63 - Pressure gauge
Duplomatic
11.04.2024
pressure_gauge_series_pg1_rou
Aventics
13.07.2022
UAR03018 - Pressure gauge
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
Model 7313 - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel case - Lower...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
pressure_gauge_series_pg1_std
Aventics
13.07.2022
EL - Pressure Gauge
Anderson-Negele Europe-Asia
29.07.2022
Hose nipples for water - square shape
ASOH
17.02.2017
Model 7311 - Béné Inox - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성