피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
R 29 W Self lubricating Gibs without screw holes - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_29_w.prj},{NB=R29W320300500},{REF=R29W320300500},{REFOLD=R 29 W 32 x 30 x 500},{B=32},{H=30},{L=500},{T=22},{H1=15},{V1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Width t
[mm]
H1
Height h
[mm]
R29W200120500
R29W200120500
20
12
500
15
6
R29W200120605
R29W200120605
20
12
605
15
6
R29W200121005
R29W200121005
20
12
1005
15
6
R29W250150500
R29W250150500
25
15
500
18
8
R29W250150605
R29W250150605
25
15
605
18
8
R29W250151005
R29W250151005
25
15
1005
18
8
R29W300200500
R29W300200500
30
20
500
21
12
R29W300200605
R29W300200605
30
20
605
21
12
R29W300201005
R29W300201005
30
20
1005
21
12
R29W320300500
R29W320300500
32
30
500
22
15
R29W320300605
R29W320300605
32
30
605
22
15
R29W320301005
R29W320301005
32
30
1005
22
15
R29W350350500
R29W350350500
35
35
500
23
24
R29W350350605
R29W350350605
35
35
605
23
24
R29W350351005
R29W350351005
35
35
1005
23
24
R29W400450500S
R29W400450500S
40
45
500
28
35
R29W400450605S
R29W400450605S
40
45
605
28
35
R29W400451005S
R29W400451005S
40
45
1005
28
35
R29W500450500
R29W500450500
50
45
500
34
34
R29W500450605
R29W500450605
50
45
605
34
34
R29W500451005
R29W500451005
50
45
1005
34
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SM - Fixed Setpoint Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
Nason
21.03.2024
SNC Series - 1.50” to 6” Bore, Pneumatic, Sleeve Nut Construction, Aluminum...
Nason
04.08.2020
CRN Series - Stainless Steel, Multi-Stage, NFPA
Nason
26.02.2024
SNC Series MP1 Mounting Kit
Nason
04.08.2020
Clevis Pin with Cotter Pins
Nason
04.08.2020
Steel Dart UNICORN - Black Titanium
Special Collection
14.08.2023
SC Series - 20mm to 50mm Bore, Pneumatic, Stopper
Nason
12.03.2024
SNC Series BASEBAR Mounting Kit
Nason
04.08.2020
WX - Adjustable High-Pressure Switch - 5000 psi Max Operating Pressure
Nason
21.03.2024
SNC Series MF1 Mounting Kit
Nason
04.08.2020
CD - Adjustable High-Pressure Switch - 7500 psi Max Operating Pressure
Nason
11.03.2024
SNC Series MP4 Mounting Kit
Nason
04.08.2020
L Series - 12mm to 152mm Bore, Pneumatic, Compact
Nason
14.04.2023
L20 Series - 25mm to 101mm Bore, 2,000 psi Hydraulic, Compact
Nason
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성