피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
R Ø 20 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_20.prj},{NB=R20-076(0)},{CODE=R20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=59.7},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=907},{S2=19},{F2=1134},{S3=20.9},{F3=1248},{SN=22.8},{FN=1361},{SB=27.5},{FB=1642},{MAT=Cr-Si},{BXH=4 x 3.3},{H=3.300},{DE=18.4},{DE1=18.400},{B=4.000},{RG1=59.000},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R20-025
R20-025
20
10
25
216
0.000
25.000
5
1080
6.3
1361
6.9
1485
7.5
1620
8.3
4 x 3.3
R20-032
R20-032
20
10
32
168
0.000
32.000
6.4
1075
8
1344
8.8
1478
9.6
1613
10.9
4 x 3.3
R20-038
R20-038
20
10
38
129
0.000
38.000
7.6
980
9.5
1226
10.5
1348
11.4
1471
12.5
4 x 3.3
R20-044
R20-044
20
10
44
112
0.000
44.000
8.8
986
11
1232
12.1
1355
13.2
1478
15
4 x 3.3
R20-051
R20-051
20
10
51
94
0.000
51.000
10.2
959
12.8
1203
14.0
1318
15.3
1438
17.6
4 x 3.3
R20-064
R20-064
20
10
64
72.1
0.000
64.000
12.8
923
16
1154
17.6
1269
19.2
1384
22.6
4 x 3.3
R20-076
R20-076
20
10
76
59.7
0.000
76.000
15.2
907
19
1134
20.9
1248
22.8
1361
27.5
4 x 3.3
R20-089
R20-089
20
10
89
50.5
0.000
89.000
17.8
899
22.3
1126
24.5
1236
26.7
1348
31.7
4 x 3.3
R20-102
R20-102
20
10
102
44.2
0.000
102.000
20.4
902
25.5
1127
28.1
1240
30.6
1353
37.5
4 x 3.3
R20-115
R20-115
20
10
115
38.4
0.000
115.000
23
883
28.8
1106
31.6
1214
34.5
1325
42.6
4 x 3.3
R20-127
R20-127
20
10
127
34.1
0.000
127.000
25.4
866
31.8
1084
34.9
1191
38.1
1299
45.5
4 x 3.3
R20-139
R20-139
20
10
139
31
0.000
139.000
28
868
35
1085
38.2
1185
42
1302
50.1
4 x 3.3
R20-152
R20-152
20
10
152
28.2
0.000
152.000
30.4
857
38
1072
41.8
1179
45.6
1286
55.8
4 x 3.3
R20-305
R20-305
20
10
305
15
0.000
305.000
61
915
76.3
1145
83.9
1258
91.5
1373
114.1
4 x 3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성